Casquilhos de clipe

Os casquilhos clip são rolamentos deslizantes, especialmente concebidos para casquilhos de veio através de chapas metálicas. Extremamente resistentes ao atrito e adequados para casquilhos ásperos, resistentes ao desgaste para cargas médias. A montagem fácil torna os rolamentos deslizantes clip ideais para aplicações onde a posição do casquilho é de difícil acesso.  

Categorias
Filtrar
Requisitos do condutor
Requisitos

Quantidade de produtos: 7

iglidur® M250, casquilho com duplo flange, MCM

Os casquilhos de clip iglidur® são especialmente concebidos para o encaixe de eixos através de chapa metálica. Por este motivo, os casquilhos possuem flanges localizadas em ambas as extremidades. Os casquilhos são fixos na chapa metálica em ambos os lados após a instalação.
A partir de 1,81 EUR/un.
35 referências, das quais:
26 Referências com saída a partir de 1 dia útil
8 Referências com saída a partir de 4 semanas.
Ir para a página do produto
Em conformidade com a RoHS
De acordo com a norma 2011/65/EU (RoHS 2)

Casquilho de clipe com ranhura lateral, MYM, iglidur® M250, mm

Material com reduzida folga do casquilho, elevada precisão, instalação simples através de ranhura incorporada: iglidur® M250, isento de manutenção e com uma duração de vida previsível
A partir de 2,83 EUR/un.
12 referências, das quais:
10 Referências com saída a partir de 1 dia útil
2 Referências com saída a partir de 4 semanas.
Ir para a página do produto
Em conformidade com a RoHS
De acordo com a norma 2011/65/EU (RoHS 2)

iglidur® M250, casquilho de divisão, MYM-K, mm

  • Com sistema anti rotação
  • folga reduzida do casquilho
  • elevada precisão
  • instalação simples através de ranhura inclinada
  • Material: iglidur® M250
  • isento de manutenção e com duração de vida calculável
A partir de 3,04 EUR/un.
Ir para a página do produto
Em conformidade com a RoHS
De acordo com a norma 2011/65/EU (RoHS 2)

iglidur® M250, casquilho com duplo flange, MDM

Casquilho com duplo flange de encaixe com flange simétrico. O segundo flange de grandes dimensões permite que o casquilho absorva forças axiais superiores, fixando-o de forma axial inclusive em suportes com tolerâncias aproximadas.
A partir de 3,25 EUR/un.
1 referências, das quais:
1 Referências com saída a partir de 1 dia útil
Ir para a página do produto
Em conformidade com a RoHS
De acordo com a norma 2011/65/EU (RoHS 2)

iglidur® de clip, casquilho com duplo flange

  • Compensação da folga axial
  • Pré-montagem segura possível
  • Materiais condutores elétricos disponíveis como opção
  • Materiais resistentes à pressão até 80 MPa
Em conformidade com a RoHS
De acordo com a norma 2011/65/EU (RoHS 2)

iglidur® K230, casquilho de dupla flange, K230CM

  • Baixa absorção de humidade
  • Resistência a temperaturas elevadas
  • Elevada resistência a ambientes agressivos
  • Resistentes à corrosão
A partir de 3,48 EUR/un.
5 referências, das quais:
5 Referências com saída a partir de 1 dia útil
Ir para a página do produto
Em conformidade com a RoHS
De acordo com a norma 2011/65/EU (RoHS 2)
Novidade

iglidur® A230, casquilho de dupla flange, A230CM

  • Em conformidade com a diretiva UE 10/2011 e a FDA 
  • Facilmente detetáveis
  • Baixa absorção de humidade
  • Adequado para utilização na indústria alimentar  e em equipamentos médicos
A partir de 3,62 EUR/un.
Ir para a página do produto
Em conformidade com a RoHS
De acordo com a norma 2011/65/EU (RoHS 2)

Aconselhamento personalizado

Envio e consulta

Pessoalmente:

De segunda a sexta-feira, das 9h às 18h - via telefone ou chat

Online:

24h