Anilhas

As anilhas estão disponíveis em stock em várias dimensões. É possível fabricar mais formas e dimensões de acordo com as suas especificações a partir dos varões iglidur®, tanto por moldagem por injeção como processamento mecânico.
 

Categorias
Filtrar
Requisitos do condutor
Requisitos

Quantidade de produtos: 8

iglidur® G, anilhas planas, mm

  • O material iglidur® mais popular a nível mundial
  • Elevada resistência ao desgaste
  • Resistência ao pó e à sujidade
  • Económicos
A partir de 1,66 EUR/un.
69 referências, das quais:
59 Referências com saída a partir de 1 dia útil
10 Referências com saída a partir de 10 dias úteis
Ir para a página do produto
Em conformidade com a RoHS
De acordo com a norma 2011/65/EU (RoHS 2)

iglidur® J, anilhas planas, mm

  • O maratonista versátil, altamente resistente ao desgaste em (praticamente) todos os eixos com coeficientes de atrito bastante baixos
  • Baixo desgaste em diferentes materiais do eixo
  • Baixos coeficientes de atrito em funcionamento a seco
  • Amortecimento de vibrações
A partir de 2,35 EUR/un.
17 referências, das quais:
14 Referências com saída a partir de 1 dia útil
3 Referências com saída a partir de 10 dias úteis
Ir para a página do produto
Em conformidade com a RoHS
De acordo com a norma 2011/65/EU (RoHS 2)

iglidur® W300, anilhas planas, mm

O maratonista clássico, altamente resistente ao desgaste em (praticamente) todos os eixos
  • Para uma duração de vida especialmente prolongada
  • Baixo coeficiente de atrito
  • Extrema resistência ao desgaste
A partir de 4,04 EUR/un.
26 referências, das quais:
26 Referências com saída a partir de 1 dia útil
Ir para a página do produto
Em conformidade com a RoHS
De acordo com a norma 2011/65/EU (RoHS 2)

iglidur® X, anilhas planas, mm

  • O especialista em resistência a substâncias químicas e temperaturas, até 150 MPa de carga estática
  • Resistente a temperaturas entre -100 °C e +250 °C em funcionamento contínuo
  • Cumpre os requisitos de prevenção de incêndios da Administração Federal de Aviação dos EUA (FAA) para interiores de aeronaves
  • Resistência química universal
  • Elevada força de compressão
A partir de 4,62 EUR/un.
22 referências, das quais:
20 Referências com saída a partir de 1 dia útil
2 Referências com saída a partir de 10 dias úteis
Ir para a página do produto
Em conformidade com a RoHS
De acordo com a norma 2011/65/EU (RoHS 2)

iglidur® GLW, anilhas planas, mm

  • Material económico para produção em massa
  • Aplicações com cargas estáticas
  • Económico
  • Resistente à sujidade
  • Resistente a vibrações
  • Isento de lubrificação e manutenção
A partir de 1,82 EUR/un.
14 referências, das quais:
11 Referências com saída a partir de 1 dia útil
Ir para a página do produto
Em conformidade com a RoHS
De acordo com a norma 2011/65/EU (RoHS 2)

iglidur® Z, anilhas planas, mm

  • Duração de vida prolongada em condições extremas e resistente ao desgaste e a impactos, inclusive com temperaturas e cargas elevadas
  • Excelente resistência ao desgaste, especialmente com cargas elevadas
  • Elevada resistência térmica
  • Para cargas extremas
A partir de 4,20 EUR/un.
13 referências, das quais:
13 Referências com saída a partir de 1 dia útil
Ir para a página do produto
Em conformidade com a RoHS
De acordo com a norma 2011/65/EU (RoHS 2)

iglidur® Q, anilhas planas, mm

  • Para cargas elevadas - resistente ao desgaste em diversos eixos
  • Excelente resistência ao desgaste, especialmente com cargas extremas
  • Recomendado para valores pv extremos
  • Bons coeficientes de atrito
A partir de 3,12 EUR/un.
4 referências, das quais:
2 Referências com saída a partir de 1 dia útil
Ir para a página do produto
Em conformidade com a RoHS
De acordo com a norma 2011/65/EU (RoHS 2)

iglidur® SG03, anilhas planas com vedante de feltro, mm

  • Casquilhos limpos, mesmo em ambientes com muita sujidade, graças ao vedante de feltro
  • Nos testes de laboratório, foi alcançada uma duração de vida útil até 50 vezes maior.
  • O material iglidur mais popular a nível mundial
  • Elevada resistência ao desgaste
A partir de 6,03 EUR/un.
3 referências, das quais:
1 Referências com saída a partir de 1 dia útil
Ir para a página do produto
Em conformidade com a RoHS
De acordo com a norma 2011/65/EU (RoHS 2)

Aconselhamento personalizado

Envio e consulta

Pessoalmente:

De segunda a sexta-feira, das 9h às 18h - via telefone ou chat

Online:

24h