MODELO DESCONTINUADO
Para novos projetos, recomendamos as novas calhas tapadas R58 da série E2, tecnicamente otimizadas
A antiga série R58 está disponível em pequenas quantidades em stock. O suporte ao produto e o stock foram limitados a partir de 2012. Para qualquer esclarecimento, entre em contacto com os técnicos da igus®. Agradecemos a sua compreensão
para a nova calha E2 R da série R58
Pode realizar aqui a configuração individual do seu Sistema de Calha Articulada. As especificações e alterações introduzidas são registadas na lista de peças que se encontra localizada no fim da página.
Série R58 - abertura pelo raio exterior
1. Protecção muito boa de cabos e mangueiras, incluindo contra limalhas quentes
2. Passo curto para um movimento silencioso e suave
3. Tampa amovível pelo raio exterior
4. Fechado a toda a volta
Larguras interiores Bi disponíveis: 50, 75 mm
Raios de curvatura disponíveis R: 75 a 250 mm
Passo: 33,3 mm por elo = 30 elos/m
A=Terminal móvel, B=Terminal fixod
Passo: 33,3 mm
Elos por m: 30
Curso : S
Comprimento do tubo = S/2 + K