iglidur® Q2, casquilhos autolubrificados sem flange, mm

  • O casquilho duradouro para aplicações pesadas
  • Resistente ao desgaste e estável a nível dimensional com cargas elevadas
  • Boa relação preço/desempenho
  • Isento de lubrificação e manutenção
  • CO2 equivalent: per piece available
Descrição do produto
iglidur® Q2 | O casquilho duradouro para aplicações exigentes
 
  • Resistente ao desgaste e dimensionalmente estável com cargas elevadas
  • Boa relação preço/desempenho
  • Isento de lubrificação e de manutenção
Os casquilhos deslizantes iglidur® Q2 apresentam capacidades para cargas elevadas e a boa resistência ao desgaste nessas condições. A relação preço/desempenho é ótima. Os lubrificantes sólidos diminuem o coeficiente de atrito e melhoram a resistência ao desgaste, algo que foi essencialmente melhorado em comparação com outros casquilhos deslizantes iglidur®,, especialmente para aplicações oscilantes e cargas elevadas.
 
Áreas típicas de aplicação
 
Máquinas agrícolas
Máquinas de construção
Máquinas-ferramenta
 
Poderá encontrar mais aplicações em:
Soluções industriais
 
 
Quando usar?
  • Quando existem elevadas cargas dinâmicas
  • Quando existem impactos, choques e contaminação, para além das cargas elevadas
  • Para movimentos de oscilação com cargas elevadas
Quando não usar?
Utilize as nossas opções de filtro para encontrar o produto adequado
 
Tolerâncias e sistema de medição
As dimensões de instalação e as tolerâncias dos casquilhos deslizantes iglidur® variam consoante o material e as espessuras da parede. Para cada material, a absorção de humidade e a expansão térmica são fundamentais. Os casquilhos deslizantes com reduzida absorção de humidade podem ser produzidos com folgas mínimas. Para a espessura da parede, a regra é: quanto mais grossa for a parede do casquilho, maiores têm ser as folgas.
Métodos de teste
 
Montagem
Os casquilhos deslizantes iglidur® são montados à pressão. O diâmetro interior é ajustado apenas depois de ter sido efetuada a montagem por pressão no alojamento com a tolerância correta. A dimensão excedente para a montagem à pressão pode ser até 2% em relação ao diâmetro interior. Desta forma, é possível efetuar com segurança a montagem à pressão dos casquilhos. Deslocamentos axiais ou radiais no alojamento são assim evitados.
iglidur® - montagem, colagem, maquinagem
 
Certificados e normas
Em conformidade com a RoHS
De acordo com a norma 2011/65/EU (RoHS 2) CO2 equivalent
available per piece
Dados técnicos
Acessórios
Downloads

Aconselhamento personalizado

Envio e consulta

Pessoalmente:

De segunda a sexta-feira, das 9h às 18h - via telefone ou chat

Online:

24h