iglidur® X6, casquilhos autolubrificados sem flange, mm

  • Dura até seis vezes mais do que iglidur® X
  • Temperatura de aplicação em exposição prolongada até +250 °C
  • Até 50% melhor encaixe de pressão do que iglidur® X
  • Elevada força de compressão
Descrição do produto
iglidur® X6 | Dura até seis vezes mais do que o iglidur® X
 
  • Temperatura de aplicação em funcionamento contínuo até +250 °C
  • Até 50% melhor pressão de fixação do que o iglidur® X
  • Elevada força de compressão
  • Excelente resistência química
  • Isento de PTFE
  • Isento de lubrificação e de manutenção
  • Gama standard em stock
Graças à nanotecnologia, o iglidur® X6 apresenta um desempenho até seis vezes superior em relação ao iglidur® X em diversas operações oscilantes e rotativas – mesmo com temperaturas superiores a +100 °C.
 
Áreas típicas de aplicação
 
Tecnologia de fluidos
Indústria vidreira
Indústria alimentar
Máquinas-ferramenta
Indústria têxtil
 
Poderá encontrar mais aplicações em:
Soluções industriais
 
Quando usar?
  • Caso as temperaturas sejam superiores a +150 °C
  • Quando o desempenho de desgaste do iglidur® X em oscilação e rotação não é suficiente
  • Caso seja necessário melhorar a pressão de fixação em relação ao iglidur® X
  • Caso seja necessária uma elevada resistência química
  • Quando é necessário um casquilho isento de PTFE
Quando não usar?
Utilize as nossas opções de filtro para encontrar o produto adequado 
 
Tolerâncias e sistema de medição
As dimensões de instalação e as tolerâncias dos casquilhos deslizantes iglidur® variam consoante o material e as espessuras da parede. Para cada material, a absorção de humidade e a expansão térmica são fundamentais. Os casquilhos deslizantes com reduzida absorção de humidade podem ser produzidos com folgas mínimas. Para a espessura da parede, a regra é: quanto mais grossa for a parede do casquilho, maiores têm ser as folgas.
Métodos de teste
 
Montagem
Os casquilhos deslizantes iglidur® são montados à pressão. O diâmetro interior é ajustado apenas depois de ter sido efetuada a montagem por pressão no alojamento com a tolerância correta. A dimensão excedente para a montagem à pressão pode ser até 2% em relação ao diâmetro interior. Desta forma, é possível efetuar com segurança a montagem à pressão dos casquilhos. Deslocamentos axiais ou radiais no alojamento são assim evitados.
iglidur® - montagem, colagem, maquinagem
 
Certificados e normas
Em conformidade com a RoHS
De acordo com a norma 2011/65/EU (RoHS 2)
Dados técnicos
Acessórios
Downloads

Aconselhamento personalizado

Envio e consulta

Pessoalmente:

De segunda a sexta-feira, das 9h às 18h - via telefone ou chat

Online:

24h