Comprar calhas articuladas para robôs e movimentos 3D

Categorias
Filtrar
Sistemas para movimentos 3D
Acessórios

Quantidade de produtos: 74

triflex® R série TRC

  • Calha articulada tapada
  • Versão fechada
  • Máxima proteção dos cabos contra limalhas
  • Raio de curvatura R: 50-182 mm
A partir de 1,48 EUR/Elo
8 referências, das quais:
8 Referências com saída a partir de 4 dias úteis
Ir para a página do produto

triflex® R série TRCF

A partir de 6,07 EUR/Elo
5 referências, das quais:
4 Referências com saída a partir de 4 dias úteis
Ir para a página do produto

Dresspack for igus ReBeL

  • Fixation of the igus Cobots clamps via velcro tape
  • Easy and quick assembly and disassembly 
  • Complete silicon free which allows the use in the automotive industry
  • E-Chain is size TRE.30.050.0.B to push in the cables from the outside 
A partir de 372,78 EUR/un.
1 referências, das quais:
1 Referências com saída a partir de 5 dias úteis
Ir para a página do produto
Novidade

Cable Clip

  • Even cheaper than a cobot clamp
  • Every Cable Clip comes with either 500 oder 1.000 mm velcro strap
  • Attach cables and or hoses to your robot or cobot
  • Quick and easy to be shorten 
  • High flexibility and slim design 
  • Perfect for short time use to attach cables on a cobot
  • The best alternative to cable ties
A partir de 12,10 EUR/un.
2 referências, das quais:
2 Referências com saída a partir de 5 dias úteis
Ir para a página do produto

Série triflex® R - TRE

A partir de 1,63 EUR/Elo
15 referências, das quais:
15 Referências com saída a partir de 4 dias úteis
Ir para a página do produto

Abraçadeira para 6º eixo do robô

  • Para vários fabricantes e modelos de robôs
  • Montagem fácil e rápida
  • Possibilidade de ajuste rápido do sistema de calhas articuladas no 6º eixo do robô
  • Assegura o espaçamento entre o pacote e o 6º eixo
A partir de 169,20 EUR/un.
26 referências, das quais:
2 Referências com saída a partir de 4 dias úteis
20 Referências com saída a partir de 5 dias úteis
Ir para a página do produto

triflex® R série TRL

  • Versão leve
  • Económicos
  • Design "easy"
  • Basta pressionar os cabos para o interior
  • Raio de curvatura R: 50-145 mm
A partir de 0,69 EUR/Elo
5 referências, das quais:
5 Referências com saída a partir de 4 dias úteis
Ir para a página do produto

triflex® R série TRLF

  • Versão leve
  • com mecanismo de bloqueio
  • Preenchimento rápido
  • Raio de curvatura R: 100-182 mm
A partir de 2,43 EUR/Elo
4 referências, das quais:
4 Referências com saída a partir de 4 dias úteis
Ir para a página do produto

Terminal de fixação standard triflex® R com abraçadeira de fixação

  • com pente de fixação
  • Com ou sem rosca
A partir de 36,14 EUR/un.
18 referências, das quais:
18 Referências com saída a partir de 4 dias úteis
Ir para a página do produto

Terminal de fixação standard triflex® R sem abraçadeira de fixação

  • Versão standard
  • Sem abraçadeira de fixação
  • Com e sem casquilhos roscados
A partir de 36,07 EUR/un.
20 referências, das quais:
19 Referências com saída a partir de 4 dias úteis
1 Referências com saída a partir de 3 semanas
Ir para a página do produto

Terminal de fixação triflex® R light com abraçadeira de fixação curta

  • Leves e económicas
  • Com abraçadeira de fixação curta
  • Não compatível com a TRC, TRE e TRCF
  • Em combinação com a TRC, TRE e TRCF, utilize a TL.XX.01.Z2 com uma abraçadeira de fixação longa. 
A partir de 6,89 EUR/un.
7 referências, das quais:
7 Referências com saída a partir de 4 dias úteis
Ir para a página do produto

Terminal de fixação triflex® R light sem abraçadeira de fixação

  • Leves e económicos
  • Sem pente de fixação
  • Também pode ser utilizado com calhas articualdas standard como a TRC, TRE e TRCF
A partir de 6,76 EUR/un.
7 referências, das quais:
7 Referências com saída a partir de 4 dias úteis
Ir para a página do produto

Terminal de fixação triflex® R com suporte da curvatura

  • Distribui as forças exercidas entre o terminal de fixação e a calha articulada de forma mais uniforme
  • Ideal para aplicações com cargas elevadas e força de tração
  • Providencia segurança adicional
A partir de 174,96 EUR/un.
16 referências, das quais:
1 Referências com saída a partir de 4 dias úteis
7 Referências com saída a partir de 5 dias úteis
Ir para a página do produto

Ferramenta de desmontagem da versão TRE.B + TRCF

  • É apenas necessária para os tamanhos TRE.B + TRCF
  • Torna possível a desmontagem das calhas versão TRE.B+TRCF
  • Não incluída automaticamente ao encomendar a versão TRE.B + TRCF
A partir de 11,30 EUR/un.
5 referências, das quais:
5 Referências com saída a partir de 4 dias úteis
Ir para a página do produto

Guiamentos deslizantes triflex® R

  • A mesma fixação ou fixação semelhante como um terminal de fixação standard
  • Excelente em combinação com sistemas de retração
  • Torna o guiamento de uma calha articulada triflex R num robô ainda melhor 
A partir de 26,66 EUR/un.
17 referências, das quais:
3 Referências com saída a partir de 4 dias úteis
9 Referências com saída a partir de 5 dias úteis
Ir para a página do produto