Movimento rotativo

Quantidade de produtos: 15

Módulos rotativos – para movimentos de rotação

O sistema modular da igus® para aplicações de rápida rotação. Fixação e guias dos cabos integradas na guia. Ângulo de rotação máximo de 600°.

twisterchain® série TC32, calhas articuladas, abertura pelo raio interior

  • Altura interior hi: 32 mm
  • Largura interior Bi: 87,5 - 150 mm
  • Raios de curvatura R: 100 - 250 mm
  • Passo: 56 mm
A partir de 10,50 EUR/Elo
59 referências, das quais:
38 Referências com saída a partir de 5 dias úteis
Ir para a página do produto

twisterchain® série TC42, calhas articuladas, abertura pelo raio interior

  • Altura interior hi: 42 mm
  • Largura interior Bi: 87,5 - 200 mm
  • Raios de curvatura R: 100 - 250 mm
  • Passo: 67 mm
A partir de 20,45 EUR/Elo
224 referências, das quais:
134 Referências com saída a partir de 5 dias úteis
Ir para a página do produto

twisterchain® série TC56, calhas articuladas, abertura pelo raio interior

  • Altura interior hi: 56 mm
  • Largura interior Bi: 125 - 200 mm
  • Raios de curvatura R: 150 - 400 mm
  • Passo: 91 mm
A partir de 37,19 EUR/Elo
64 referências, das quais:
60 Referências com saída a partir de 5 dias úteis
Ir para a página do produto

twisterchain® série 2208, calhas articuladas, abertura pelos raios interior e exterior

  • Altura interior hi: 28 mm
  • Largura interior Bi: 52,5 - 112,5 mm
  • Raios de curvatura R: 55 - 150 mm
  • Passo: 44 mm
A partir de 6,62 EUR/Elo
Ir para a página do produto

twisterchain® série 2808, calhas articuladas, abertura pelos raios interior e exterior

  • Altura interior hi: 32 mm
  • Largura interior Bi: 50 - 150 mm
  • Raios de curvatura R: 100 - 250 mm
  • Passo: 56 mm
A partir de 10,27 EUR/Elo
Ir para a página do produto

twisterchain® série 3808, calhas articuladas, abertura pelos raios interior e exterior

  • Altura interior hi: 42 mm
  • Largura interior Bi: 50 - 200 mm
  • Raios de curvatura R: 100 - 250 mm
  • Passo: 67 mm
A partir de 20,00 EUR/Elo
Ir para a página do produto

twisterchain® série 4008, calhas articuladas, abertura pelos raios interior e exterior

  • Altura interior hi: 56 mm
  • Largura interior Bi: 50 - 200 mm
  • Raios de curvatura R: 150 - 400 mm
  • Passo: 91 mm
A partir de 36,39 EUR/Elo
Ir para a página do produto

twisterband TB12.23.9, sistema de abertura com design "easy"

Altura interior hi: 9 mm
Larguras interiores Bi: 23 mm
X1/X2: 40/140
Raio de curvatura ≥ R: 24
Raio de curvatura ≤ R: 35
≤ d1: 7
A partir de 271,29 EUR/Elo
20 referências, das quais:
20 Referências com saída a partir de 5 dias úteis
Ir para a página do produto

twisterband TB20.44.12, sistema de abertura com design "easy"

Altura interior hi: 12 mm
Largura interior Bi: 44 mm
X1/X2: 50/220
Raio de curvatura ≥ R: 34
Raio de curvatura ≤ R: 57
≤ d1: 9
A partir de 331,42 EUR/Elo
21 referências, das quais:
21 Referências com saída a partir de 5 dias úteis
Ir para a página do produto

twisterband TB20.44.18, sistema com abertura e fecho

Altura interior hi: 18 mm
Largura interior Bi: 44 mm
X1/X2: 50/220
Raio de curvatura ≥ R: 34
Raio de curvatura ≤ R: 57
≤ d1: 14
A partir de 345,83 EUR/Elo
21 referências, das quais:
21 Referências com saída a partir de 5 dias úteis
Ir para a página do produto

twisterband TB29.27.22, sistema com abertura e fecho

Altura interior hi: 22 mm
Largura interior Bi: 27 mm
X1/X2: 200/320
Raio de curvatura ≥ R: 69
Raio de curvatura ≤ R: 82
≤ d1: 17
A partir de 311,82 EUR/Elo
4 referências, das quais:
4 Referências com saída a partir de 5 dias úteis
Ir para a página do produto

twisterband TB30.75.22, sistema com abertura e fecho

Altura interior hi: 22 mm
Largura interior Bi: 75 mm
X1/X2: 90/330
Raio de curvatura ≥ R: 44
Raio de curvatura ≤ R: 77
≤ d1: 17
A partir de 550,19 EUR/Elo
19 referências, das quais:
19 Referências com saída a partir de 5 dias úteis
Ir para a página do produto

twisterband HD TBHD30.75.22, movimentos de rotação em espaços muito pequenos

Altura interior hi: 22 mm
Largura interior Bi: 75 mm
X1/X2: 90/330
Raio de curvatura ≥ R: 44
Raio de curvatura ≤ R: 77
≤ d1: 17
A partir de 540,99 EUR/Elo
12 referências, das quais:
12 Referências com saída a partir de 5 dias úteis
Ir para a página do produto

twisterband HD TBHD42.135.30, movimentos de rotação em espaços muito pequenos

Altura interior hi: 30 mm
Largura interior Bi: 135 mm
X1/X2: 90/490
Raio de curvatura ≥ R: 56
Raio de curvatura ≤ R: 119
≤ d1: 20
A partir de 1 431,67 EUR/Elo
Ir para a página do produto

Aconselhamento personalizado

Terei todo o gosto em esclarecer as suas questões

Envio e consulta

Pessoalmente:

De segunda a sexta-feira, das 9h às 18h - via telefone ou chat

Online:

24h