Selecione o local de entrega

A seleção do país/região pode influenciar vários fatores, tais como preço, opções de envio e disponibilidade de produtos.

Guias lineares drylin®

A gama de guias lineares drylin® isentas de lubrificação baseia-se no princípio de "deslizamento em vez de rolamento". Quando combinados com os materiais resistentes à corrosão, os polímeros tribo-otimizados e de elevada performance iglidur® são utilizados como superfície deslizante. As guias lineares drylin® funcionam a seco e, por isso, são isentas de manutenção e insensíveis à sujidade, água, químicos, calor ou impactos. Além disso, produzem um nível de ruído muito baixo devido aos materiais utilizados e ao desenho especial. Com estas características, as guias lineares drylin® podem ser usadas numa grande variedade de ambientes, incluindo os mais exigentes. O conjunto modular permite construir com maior flexibilidade graças às diferentes guias e chumaceiras.

Quantidade de produtos: 387

Guia dupla drylin® W, WS

  • Design: Guia linear dupla
  • Material: Alumínio, anodizado duro
  • Tipo de guia linear: Redondo
A partir de 47,90 EUR/m
18 versões, das quais:
18 para envio a partir de 1 dia útil
Ir para a página do produto

Guia dupla drylin® W-Econ WS-CA

  • Adequado para todas as guias lineares simples ou duplas drylin® W e carruagens lineares
  • Sem ruídos ao longo da duração de vida, devido à combinação com casquilhos lineares de pré-carga drylin® W, séries WJ200UM-01-Pxx
  • Ajuste personalizado da folga do patim utilizando alojamentos WJ200UME-01
  • Design: Guia linear dupla
  • Material: alumínio
  • Tipo de guia linear: Redondo
A partir de 45,55 EUR/m
9 versões, das quais:
8 para envio a partir de 1 dia útil
Ir para a página do produto
Novidade

Guia individual drylin® W-Econ WS-CA

  • Adequado para todas as guias lineares simples ou duplas drylin® W e carruagens lineares
  • Sem ruídos ao longo da duração de vida, devido à combinação com casquilhos lineares de pré-carga drylin® W, séries WJ200UM-01-Pxx
  • Ajuste personalizado da folga do patim utilizando alojamentos WJ200UME-01
  • Design: Guia linear simples
  • Material: alumínio
  • Tipo de guia linear: Redondo
A partir de 22,00 EUR/m
4 versões, das quais:
4 para envio a partir de 1 dia útil
Ir para a página do produto

Guia individual drylin® W, WS

  • Design: Guia linear simples
  • Material: Alumínio, anodizado duro
  • Tipo de guia linear: Redondo
A partir de 23,29 EUR/m
10 versões, das quais:
10 para envio a partir de 1 dia útil
Ir para a página do produto

Carruagem drylin® W completo, WW

  • Design: redondo
  • Material do elemento deslizante: iglidur® J
  • Material: liga de zinco
A partir de 38,18 EUR/un.
31 versões, das quais:
20 para envio a partir de 1 dia útil
8 para envio a partir de 3 dias úteis
Ir para a página do produto

Chumaceira drylin® R, RJUM-05

  • Design: curto, versão fechada
  • Material do elemento deslizante: iglidur® J
  • Material do alojamento: alumínio
A partir de 39,65 EUR/un.
9 versões, das quais:
9 para envio a partir de 1 dia útil
Ir para a página do produto

Guia linear drylin® N, tamanho de instalação 40

A partir de 37,05 EUR/m
2 versões, das quais:
2 para envio a partir de 1 dia útil
Ir para a página do produto

Guia individual drylin® W, WS-ES

  • Design: Guia linear simples
  • Material: aço inoxidável 1,4571
  • Tipo de guia linear: Redondo
Sob consulta
4 versões, das quais:
3 para envio a partir de 10 dias úteis
Ir para a página do produto

Patim drylin® W, WJ200UM-01

  • Material: liga de zinco
  • Material do elemento deslizante: iglidur® J200
A partir de 5,65 EUR/un.
10 versões, das quais:
10 para envio a partir de 1 dia útil
Ir para a página do produto

Carruagem drylin® W completo, WW-HKA

  • Design: redondo
  • Material do elemento deslizante: iglidur® J
  • Com travão manual
  • Material: liga de zinco
A partir de 71,11 EUR/un.
17 versões, das quais:
9 para envio a partir de 1 dia útil
7 para envio a partir de 3 dias úteis
Ir para a página do produto

Chumaceira drylin® R, FJUMT-01

  • Design: fechada, versão dupla (tandem), flange redonda
  • Material do elemento deslizante: iglidur® J
  • Material do alojamento: alumínio anodizado
A partir de 42,91 EUR/un.
8 versões, das quais:
8 para envio a partir de 1 dia útil
Ir para a página do produto

Veio em alumínio drylin® R, veio maciço/oco, AWMP

  • Baixo peso
  • Combinação ideal com casquilhos lineares fabricados em iglidur® J/J200
  • Baixo desgaste
  • Resistentes à corrosão
  • Alumínio EN AW 6060/6061 (ALU)
Aqui pode maquinar o veio no configurador de veios 3D.
A partir de 14,56 EUR/m
13 versões, das quais:
13 para envio a partir de 1 dia útil
Ir para a página do produto

Guia linear drylin® N, tamanho de instalação 27

A partir de 30,83 EUR/m
2 versões, das quais:
2 para envio a partir de 1 dia útil
Ir para a página do produto

Guia linear drylin® T, TS

Material: alumínio anodizado duro
 
 
A partir de 57,87 EUR/m
8 versões, das quais:
8 para envio a partir de 1 dia útil
Ir para a página do produto

Guia linear dupla drylin® W, WSX

  • Design: Guia linear dupla de perfil alto
  • Material: Alumínio, anodizado duro
  • Tipo de guia linear: Redondo
A partir de 84,72 EUR/m
3 versões, das quais:
3 para envio a partir de 1 dia útil
Ir para a página do produto

Aconselhamento personalizado

Terei todo o gosto em esclarecer as suas questões

Envio e consulta

Pessoalmente:

De segunda a sexta-feira, das 9h às 18h - via telefone ou chat

Online:

24h