Guias lineares telescópicas drylin® NT

O grupo de produtos drylin® NT é constituído por guias telescópicas com extensões de comprimento até 600 mm. Também disponíveis com um batente. A igus® apresenta uma combinação de alumínio e polímero que garante um funcionamento silencioso. As calhas telescópicas são extremamente leves e estão em conformidade com as normas de higiene mais rigorosas.
 

Quantidade de produtos: 7

Guias telescópicas drylin® NTP-27 em polímero

  • Guias telescópicas completas em polímeros iglidur
  • Estrutura composta por 3 peças em polímeros igus® de elevada performance
  • Comprimento de extensão 150 mm ou 125 mm
  • Funcionamento silencioso porque não têm esferas
  • Isentos de lubrificação devido aos polímeros de elevada performance
  • Resistentes à corrosão
  • Baixa folga devido à pré-carga da mola
  • Comprimento de extensão 150 mm disponível 5 cores (branco, cinzento claro e cinzento escuro, laranja, azul)
A partir de 14,67 EUR/un.
7 referências, das quais:
7 Referências com saída a partir de 3 dias úteis
Ir para a página do produto

Guias telescópicas drylin® NT-35

  • Versão robusta em polímero/alumínio
  • Baixo peso
  • Económicos
  • Resistentes à corrosão
  • Estão disponíveis comprimentos de extensão com precisão milimétrica até 600 mm como standard e sem qualquer custo adicional, contacte-nos  aqui.
A partir de 31,71 EUR/un.
6 referências, das quais:
6 Referências com saída a partir de 3 dias úteis
Ir para a página do produto

Guias telescópicas drylin® NT-60

  • Versão robusta em polímero/alumínio
  • Baixo peso
  • Económicos
  • Resistentes à corrosão
  • Estão disponíveis comprimentos de extensão com precisão milimétrica até 2000 mm como standard e sem qualquer custo adicional, contacte-nos  aqui.
A partir de 77,82 EUR/un.
10 referências, das quais:
10 Referências com saída a partir de 3 dias úteis
Ir para a página do produto

Telescopic rail, preloaded | drylin® NTV

  • Consistent telescopic rail due to spring pretensioning mechanism
  • Constant drive forces with various preload options
  • With 27mm width very narrow type for 27mm groove
Special lengths available upon request!
A partir de 80,73 EUR/un.
8 referências, das quais:
7 Referências com saída a partir de 3 dias úteis
Ir para a página do produto

drylin® NT telescopic rails Heavy Duty

  • Telescopic extension up to 1,000mm in the application area up to max. +80°C
  • Telescopic rail can be ordered with infinite adjustment from 140 - 1,000mm
  • Selected coating with iglidur® IC-05, after test: linear short stroke, lasts up to four times longer than iglidur® IC-01
Sob consulta
1 referências, das quais:
1 Referências com saída a partir de 10 dias úteis
Ir para a página do produto

drylin® NT preloaded telescopic guides

  • Consistent telescopic rail due to spring pretensioning mechanism
  • Extensions lengths accurate to the millimetre up to 600mm
  • Load capacity of a drawer with two vertically installed systems, 450mm extension, load capacity 50N
  • No external lubrication
Sob consulta
2 referências, das quais:
2 Referências com saída a partir de 10 dias úteis
Ir para a página do produto

drylin NT 35 telescopic rail PTFE free

  • Metal-free center pull-out
  • Millimeter-precise full-extension, partial-extension and over-extension runners
  • Tested in the igus® laboratory
  • 100 % lubrication-free
Sob consulta
2 referências, das quais:
2 Referências com saída a partir de 3 dias úteis
Ir para a página do produto

Aconselhamento personalizado

Terei todo o gosto em esclarecer as suas questões

Envio e consulta

Pessoalmente:

De segunda a sexta-feira, das 9h às 18h - via telefone ou chat

Online:

24h