My contact person
igus® Lda.

Rua Eng. Ezequiel

Campos, 239

4100-231 Porto

Fon +351 226 109000

Fax +351 228 328321

Guias lineares drylin®

Deslizar em vez de rolar – baixo ruído, limpos e isentos de lubrificação
A gama de guias lineares drylin® isentas de lubrificação baseia-se no princípio de "deslizamento em vez de rolamento". Quando combinados com os materiais resistentes à corrosão, os polímeros tribo-otimizados e de alta performance iglidur® são utilizados como superfície deslizante. As guias lineares drylin® funcionam a seco e, por isso, são isentas de manutenção e insensíveis à sujidade, água, químicos, calor ou impactos. Além disso, produzem um nível de ruído muito baixo devido aos materiais utilizados e ao desenho especial. Com estas características, as guias lineares drylin® podem ser usadas numa grande variedade de ambientes, incluindo os mais exigentes. O conjunto modular permite construir com maior flexibilidade graças às diferentes guias e chumaceiras.

Produtos

Quantidade de produtos: 20

Patim drylin® T, TW-01
Folga standard ajustável

A partir de 35,25 USD / Pc.

12 de 12 un. disponível em 24 - 48 h
Ir para a página do produto
Patim drylin® T, TW-01-HKA
  • Ajuste de folga manual, travão manual

Sob consulta

8 de 8 un. disponível em 24 - 48 h
Ir para a página do produto
Patim drylin® T, TWA-01
Ajuste automático da folga

A partir de 35,25 USD / Pc.

12 de 12 un. disponível em 24 - 48 h
Ir para a página do produto
Patim drylin® T em miniatura, TW-04
Patim em miniatura - standard

A partir de 15,70 USD / Pc.

10 de 10 un. disponível em 24 - 48 h
Ir para a página do produto
Patim drylin® T, TW-12
Aplicações exigentes, ajuste da folga

Sob consulta

4 de 4 un. disponível em 24 - 48 h
Ir para a página do produto
Guia linear drylin® T, TS-01
Material: Alumínio anodizado duro
tamanho da instalação: 01-15
 

A partir de 65,55 USD / m

4 de 5 un. disponível em 24 - 48 h
Ir para a página do produto
Guia linear drylin® T, TS-01-CA
Material: Alumínio, anodizado transparente
tamanho da instalação: 01-15

Sob consulta

Prazo sob consulta, normalmente entre 2 a 6 semanas
Ir para a página do produto
Guia linear drylin® T, TS-11
Material: Perfil oco, alumínio anodizado transparente
tamanho da instalação: 01-20

Sob consulta

1 de 2 un. disponível em 24 - 48 h
Ir para a página do produto
Guia linear de baixo perfil drylin® T, TS-04
Material: Alumínio, anodizado transparente
tamanho da instalação: 04-07

A partir de 63,99 USD / m

4 de 8 un. disponível em 24 - 48 h
Ir para a página do produto
Patim drylin® T, TW-02
Aplicações exigentes sob condições extremas

A partir de 49,78 USD / Pc.

9 de 9 un. disponível em 24 - 48 h
Ir para a página do produto
Patim drylin® T, TW-03
Compacto para aplicações exigentes
  • Material do elemento deslizante: iglidur® J 

Sob consulta

3 de 3 un. disponível em 24 - 48 h
Ir para a página do produto

Aconselhamento

Terei todo o gosto em esclarecer as suas questões pessoalmente

Envio e consulta

Pessoalmente:

De segunda a sexta-feira, das 7 h às 20 h.
Aos sábados, das 8 h às 12 h.

Online:

24h