Acessórios de fusos

Quantidade de produtos: 15

Anéis de fixação drylin®, rosca direita, CRR

  • Anel de fixação para fuso trapezoidal
  • Direção da rosca: direita
A partir de 8,31 EUR/un.
Ir para a página do produto

Travão do fuso drylin®

A partir de 57,13 EUR/un.
4 referências, das quais:
3 Referências com saída a partir de 1 dia útil
Ir para a página do produto

Suporte de fuso drylin® SLS com casquilhos iglidur®, casquilhos fixos, rosca direita

A partir de 65,13 EUR/un.
15 referências, das quais:
12 Referências com saída a partir de 2 dias úteis
Ir para a página do produto

Suporte de fuso drylin® SLS com rolamentos de esferas metálicos

A partir de 80,59 EUR/un.
14 referências, das quais:
11 Referências com saída a partir de 2 dias úteis
Ir para a página do produto

Anéis de fixação drylin®, rosca esquerda, CRL

  • Anel de fixação para fuso trapezoidal
  • Direção da rosca: esquerda
A partir de 9,55 EUR/un.
Ir para a página do produto

Anéis de fixação drylin®, sem rosca, KRM

  • Anel de fixação sem rosca
A partir de 10,28 EUR/un.
6 referências, das quais:
2 Referências com saída a partir de 1 dia útil
1 Referências com saída a partir de 2 dias úteis
Ir para a página do produto

Suporte de fuso drylin® SLS com casquilhos iglidur®, casquilhos flutuantes, rosca direita

A partir de 38,95 EUR/un.
15 referências, das quais:
1 Referências com saída a partir de 1 dia útil
11 Referências com saída a partir de 2 dias úteis
Ir para a página do produto

Suporte de fuso drylin® SLS com casquilhos iglidur®, casquilhos fixos, rosca esquerda

A partir de 176,94 EUR/un.
4 referências, das quais:
1 Referências com saída a partir de 1 dia útil
2 Referências com saída a partir de 2 dias úteis
Ir para a página do produto

Suporte drylin® para porcas e fusos


 
 
A partir de 44,44 EUR/un.
1 referências, das quais:
1 Referências com saída a partir de 2 dias úteis
Ir para a página do produto

drylin® holder for SHT-2018-TRM lead screw nuts

  • SHT-2018-TRM Conveniently connect lead screw nuts with the nut holder via screws 
  • Can be fixed from above
  • One housing is suitable for many thread geometries
  • Limitless combinations
  • Can be combined with laser sintering
A partir de 48,30 EUR/un.
1 referências, das quais:
1 Referências com saída a partir de 2 dias úteis
Ir para a página do produto

drylin® holder for FRM-2835 and FRM-3244 lead screw nuts

  • Conveniently connect FRM-2835 and FRM-3244 lead screw nuts to the nut holder via screws 
  • Can be fixed from above
  • One housing is suitable for many thread geometries
  • Limitless combinations
  • FRM-3244 lead screw nut can be combined with laser sintering
A partir de 46,41 EUR/un.
2 referências, das quais:
2 Referências com saída a partir de 2 dias úteis
Ir para a página do produto

drylin® holder for zero backlash lead screw nuts

  • Zero-backlash Conveniently connect lead screw nuts to the nut holder via screws 
  • Can be fixed from above
  • One housing is suitable for many thread geometries
  • Limitless combinations
  • Can be combined with laser sintering
A partir de 49,85 EUR/un.
1 referências, das quais:
1 Referências com saída a partir de 2 dias úteis
Ir para a página do produto

dryspin® lead screw support block, fixed bearing with metallic ball bearings without thread

Sob consulta
9 referências, das quais:
1 Referências com saída a partir de 1 dia útil
8 Referências com saída a partir de 2 dias úteis
Ir para a página do produto

dryspin® lead screw support block, floating bearing with iglidur® plain bearings

Sob consulta
9 referências, das quais:
3 Referências com saída a partir de 2 dias úteis
Ir para a página do produto

dryspin® lead screw support block, fixed bearing with clamping rings without thread

Sob consulta
9 referências, das quais:
3 Referências com saída a partir de 2 dias úteis
Ir para a página do produto

Aconselhamento personalizado

Terei todo o gosto em esclarecer as suas questões

Envio e consulta

Pessoalmente:

De segunda a sexta-feira, das 9h às 18h - via telefone ou chat

Online:

24h