Contacto direto
igus® Lda.

Rua Eng. Ezequiel

Campos, 239

4100-232 Porto

+351 226 109 000

Mangueiras pneumáticas

Robustas mas flexíveis, económicas e com elevada duração de vida: a combinação destas vantajosas características é uma mais-valia para as mangueiras pneumáticas da igus®. As mangueiras PE e PU suportam pressões até 12 bar, são resistentes ao atrito, aos óleos, aos líquidos de refrigeração e a temperaturas entre -25  °C e +80  °C. As mangueiras são fabricadas em PVC, não possuem halogéneo (EN 60754) e são adequadas para utilização em salas limpas (ISO classe 1 em CAPE. A.) e aplicações em vácuo.  Encomende sem quantidade mínima e a partir de 1 m de comprimento e usufrua do nosso serviço de corte gratuito.

Produtos

Quantidade de produtos: 2

Mangueiras pneumáticas chainflex® Clean Air
  • Para as aplicações mais exigentes
  • Mangueira em PE
  • Resistente a óleos e líquidos de refrigeração
  • Altamente resistente ao desgaste
  • Tolerância exterior
  • Isento de PVC e halogéneo

A partir de 0,58 EUR/m

6 artigos, dos quais pronto(s) para envio:
6 em 24 - 48 horas
Ir para a página do produto
Mangueiras pneumáticas chainflex® CFAIR
  • Para aplicações extremamente exigentes
  • Mangueiras PU
  • Resistente a óleos e líquidos de refrigeração
  • Resistente ao desgaste
  • Tolerância exterior
  • Isento de PVC e halogéneo
  • Cor: azul

A partir de 0,54 EUR/m

6 artigos, dos quais pronto(s) para envio:
6 em 24 - 48 horas
Ir para a página do produto

Aconselhamento personalizado

Terei todo o gosto em esclarecer as suas questões

Envio e consulta

Pessoalmente:

De segunda a sexta-feira, das 9h às 18h - via telefone ou chat

Online:

24h