Tem alguma questão? Precisa de algum material específico? Disponibilizamos comunicados de imprensa atuais e imagens com qualidade de impressão para download.  
ContactoGostaria de pertencer à nossa lista de contactos de imprensa

Comunicados de imprensa por área

Sete de uma vez só: a nova série de cabos Chainflex poupa 35% nos custos em cabos para Top Drives11/03/2021

Pacote de cabos testado e fiável com cabos de potência, dados & híbridos para os e-loop offshore da igus

A igus desenvolveu o e-loop especialmente para instalação suspensa em aplicações extremamente desafiadoras, como as plataformas de perfuração profunda. O sistema de calhas articuladas extremamente robusto guia os cabos verticalmente em segurança e já está a substituir cada vez mais os cabos em laçada a nível mundial. Com a nova série CFSPECIAL.5, existe também a gama de cabos igus adequados para o e-loop. Uma combinação com sete cabos chainflex permite uma redução de custos de 35 por cento.

De modo a guiar de forma segura e fiável os condutores em aplicações suspensas e ambientes severos, a igus desenvolveu o e-loop, uma alternativa aos cabos em laçada. Isto porque nos cabos em laçada eles não têm guiamento nem raio de curvatura definido, podem ter movimento livre e partirem. Na manutenção ou reparação, todo o sistema tem de ser substituído. O sistema de calha articulada tridimensional extremamente resiliente, combina as vantagens de uma calha articulada em polímero com as de um cabo de tração de elevada resistência. Dentro da calha articulada, o cabo de tração transfere a força de tração para os terminais de fixação. O sistema de calhas articuladas modular tem um raio de curvatura definido e suporta vibrações e choques graças às proteções em PU - ideal para utilizar em plataformas de perfuração ou escavadoras de rodas com pás. Para combinar com o e-loop, a igus apresenta agora a série de cabos elétricos CFSPECIAL.5.

Calha articulada, cabos elétricos, garantia, montagem: tudo a partir de um único fornecedor
O pacote de cabos para o e-loop estará disponível no primeiro trimestre de 2021 e consiste em sete tipos de cabos diferentes: três cabos monocondutores de diferentes secções, um condutor de terra, dois cabos de dados e um cabo híbrido. A seleção foi baseada nos atuais sistemas Top Drive e é continuamente adaptada. Todos os cabos chainflex estão disponíveis sem quantidade mínima de encomenda. Devido à disponibilidade como produtos de catálogo, uma produção personalizada mais lenta e dispendiosa já não é necessária. Com o pacote completo da igus composto pela calha articulada, cabos, montagem e instalação, o cliente no final beneficia com a entrega de todos os componentes a partir de um único fornecedor e a garantia de que todos os componentes são perfeitamente combinados. Graças aos ensaios no laboratório de testes de 3.800 metros quadrados, a igus é capaz de certificar tudo isto. Ao mesmo tempo, o sistema readychain confecionado reduz o tempo na aquisição em quase 90 por cento e o tempo de montagem em 68 por cento.

Séries e-loop disponíveis em diferentes versões
A série e-loop está disponível em diferentes tamanhos e variantes, como a versão com travessas a cada 2 elos. O novo design é utilizado estaticamente, por exemplo em plataformas de perfuração de petróleo para fornecimento de energia desde a torre à fonte de potência. O e-loop também está disponível com roletes e módulos para movimentação, para que possa ser facilmente deslocado de A para B sobre o pavimento. A igus oferece uma versão “anti queda” com bloqueio através de parafusos adicionais e também uma opção de terminais de fixação em aço inoxidável.

Mais informações e vídeos sobre a série CFSPECIAL para Top Drives podem ser encontrados em https://www.igus.pt/info/n20-cf-topdrive-cable.