Imprensa

Tem alguma questão? Precisa de algum material específico? Disponibilizamos comunicados de imprensa atuais e imagens com qualidade de impressão para download.  
ContactoGostaria de pertencer à nossa lista de contactos de imprensa

Comunicados de imprensa por área

Projeto de móveis premiado com guias lineares igus: solução para espaços de instalação reduzidos28/01/2021

As guias lineares drylin asseguram um movimento fácil no cubo multifuncional SQR

Muitas pessoas, por todo o mundo, vivem, trabalham e cozinham diariamente em espaços confinados. É por isso que a procura de mobiliário prático, como o cubo multifuncional SQR está a aumentar. Uma solução quadrada que combina cozinha, local de trabalho e mesa de jantar. Para criar bastante espaço de armazenamento, o inventor confiou nas guias lineares drylin de elevada duração de vida e isentas de lubrificação da igus.

No final de 2016, Daniel Pracht morava num pequeno apartamento sem cozinha. O mestre carpinteiro em ascensão desenvolveu uma solução quadrada prática: o SQR. Um cubo multifuncional com uma área de indução extensível, com o qual uma ou mais pessoas podem não só cozinhar, mas também permanecer, trabalhar e viver num espaço compacto. Perfeitamente adequado, especialmente em alturas em que um escritório em casa é, mais do que nunca, imperativo. Para criar um grande espaço de armazenamento, o inventor procurava uma solução de extensão. As guias de esferas ocupavam demasiado espaço de instalação e não cumpriam os requisitos de um design simples e elegante. Daniel Pracht encontrou o que procurava nos sistemas lineares drylin da igus: "As guias convenceram-me logo desde o início, tanto em termos de design como de funcionamento suave".

Indústria e tecnologia de mobiliário = funcionalidade e design
Ao escolher o sistema linear drylin WSQ, para além da funcionalidade, um critério decisivo foi - a abertura e o fecho resistentes ao desgaste e de elevada duração de vida das gavetas - mas também o material usado nas guias. "A combinação do alumínio da guia e do carvalho do cubo complementa-se, o que foi muito importante para mim. Assim como a forma quadrada da guia”, explica Pracht. Cada uma das cinco gavetas contém duas guias. Os casquilhos lineares feitos em polímero de elevada performance iglidur J200 garantem um funcionamento suave. São isentas de lubrificação e de manutenção, graças à utilização de lubrificantes sólidos. Uma grande vantagem no potencial contacto com alimentos. Além disso, a sujidade e o pós não aderem aos casquilhos. As guias e os casquilhos são fáceis de limpar com produtos químicos domésticos. Uma solução higiénica universal.

Design quadrado e compacto convence os júris profissionais
Para além de convencer o próprio inventor, o conceito também convenceu a audiência. Daniel Pracht ganhou o Prémio de Design na feira de obras-primas da sua escola. Depois disso, foi tudo muito rápido. Devido à crescente atenção do seu mobiliário, registou uma proteção de modelo de utilidade, garantindo a marca "SQR" e fundou a BODI e.K. como comerciante registado de um novo canal de distribuição para a sua peça especial de mobiliário. Pracht participou do Red Dot Design Award em 2018 e ganhou o prémio. Em 2019 foi nomeado para o Prémio Alemão de Design.