Imprensa

Tem alguma questão? Precisa de algum material específico? Disponibilizamos comunicados de imprensa atuais e imagens com qualidade de impressão para download.  
ContactoGostaria de pertencer à nossa lista de contactos de imprensa

Comunicados de imprensa por área

Sistema de calhas articuladas com rolamentos para sistemas de rega muito eficientes10/12/2020

Novo carro de rega de precisão reduz o consumo de água e fertilizantes em 75%, a calha articulada numa guia faz o transporte das mangueiras para uma poupança adicional de energia

O objetivo do carro de rega de precisão da Rathmakers Gartenbautechnik é utilizar os recursos hídricos de forma sensata, protegendo ao mesmo tempo os recursos de água subterrâneos. Com o novo sistema de rega automática, a água chega exatamente onde deve: diretamente às plantas. Para um guiamento seguro e compacto de mangueiras e cabos, existe agora o sistema de calhas articuladas da igus composto por uma calha articulada com rolamentos e uma guia.

A escassez de água é um grande problema a nível mundial, razão pela qual são necessárias soluções, especialmente na agricultura, que levem água de uma forma direta às plantas. Assim, a Rathmakers Gartenbautechnik desenvolveu um carro de rega de precisão juntamente com a Landwirtschaftskammer NRW. Enquanto os carros de rega convencionais com um jato contínuo desperdiçam muita água, o carro de rega de precisão rega e fertiliza de uma forma determinada. O sistema único é especialmente adequado para o cultivo de plantas em vasos ao ar livre e assegura que a água é entregue de forma precisa no meio do vaso da planta. Ao utilizar esta nova tecnologia, é possível poupar entre 50 a 75 por cento de água na rega, na proteção de plantas e nos fertilizantes, dependendo do tamanho dos vasos. Isto também reduz a entrada de azoto nas águas subterrâneas. O sistema de rega de precisão tem uma largura de 40 m e um extensão com curso de 208 m. Até agora, os cabos e mangueiras para o abastecimento de água eram puxados por carrinhos. Foi criado um canal, que exigiu cerca de 2 m de espaço entre a guia de carruagem e as plantas. Era necessário um guiamento para a mangueira seguro e que ocupasse pouco espaço. Portanto, Ralf Hormes, CEO da Rathmakers Gartenbautechnik, entrou em contacto com a igus. "Juntamente com os especialistas da igus, decidimos projetar uma calha articulada com rolamentos numa guia", explica Ralf Hormes.

Mais 343 m2 de espaço útil
A principal vantagem do sistema: ao guiar as mangueiras e cabos, a área útil é aumentada cerca de 343 metros quadrados. Também aumenta a duração de vida dos componentes do sistema. A calha articulada com rolamentos da série 3500R com uma largura de apenas 35 cm é utilizada numa Guia guidelite. A calha articulada é baseada tecnicamente na integração de rolamentos nos elos da calha para reduzir o coeficiente de atrito em cursos longos. Desta forma, pode ser poupada até 57% da energia de acionamento necessária, durante o movimento do sistema de calha articulada. A guia guidelite é uma solução económica e de instalação rápida, feita em polímero resistente à corrosão, com elevada duração de vida e performance. "Um sistema versátil que deu provas técnicas e também a nível de custos", diz Hormes. Desde novembro de 2019, que a igus tem recebido calhas articuladas inutilizadas, que atingiram o fim de vida útil para as reciclar. Em contrapartida, o utilizador recebe uma nota de crédito baseada no seu peso líquido.