Tem alguma questão? Precisa de algum material específico? Disponibilizamos comunicados de imprensa atuais e imagens com qualidade de impressão para download.  
ContactoGostaria de pertencer à nossa lista de contactos de imprensa

Comunicados de imprensa por área

Gestão de Produtos 4.0: Catálogo eletrónico de cabos da igus no BMEcat03/10/2018

Dados do catálogo digital agora disponíveis para os cabos chainflex

Seleção, pesquisa, encomenda, fatura – a complexa gestão de encomendas de produtos na área de B2B requer, acima de tudo, processos simples e standard, desde o fabricante até ao cliente, e uniforme a nível global. Sob a denominação de BMEcat, a Associação alemã de Logística e gestão de materiais (Bundesverband Materialwirtschaft und Einkauf (BME)) desenvolveu um sistema standard para a transferência eletrónica de dados dos catálogos, que pode ser facilmente integrado noutros sistemas de gestão já existentes. A igus, empresa especialista em motion plastics, utiliza agora este formato de transferência de dados no seu catálogo de cabos chainflex para aplicações com movimento.

O princípio pode ser facilmente explicado: em vez de folhear catálogos impressos, selecionar produtos e anotar quantidades e números de artigo, o catálogo de produtos eletrónico, segundo o formato BMEcat baseia-se num processo standard. Todos os componentes relevantes para a gestão de produtos são classificados de acordo com um sistema uniforme, incluindo endereços, palavras-chave, características dos produtos, fotografias e preços. As vantagens do formato BMEcat tornam-se óbvias assim que os dados principais são gravados. A informação necessária acerca do produto fica guardada num ficheiro, pode ser rapidamente visualizada, acedida e editada com apenas alguns cliques.

Pode encomendar cabos chainflex agora também através do eCl@ss
A igus utiliza o eCl@ss para a gestão eletrónica de produtos, de acordo com a norma ISO/IEC, sendo também suportados outros sistemas de classificação reconhecidos, tais como o ETIM ou o UNSPC. O BMEcat utiliza esta norma de dados mundial, uma vez que a transferência digital de informação de produtos é feita para diferentes ramos industriais, bem como diferentes países e idiomas. A partir de agora, a gama de produtos completa, com mais de 1400 cabos chainflex diferentes, pode ser gerida no catálogo de produtos digital – um procedimento que torna o processo de encomenda bastante mais fácil para os clientes. Desde que foram lançados no mercado os primeiros cabos chainflex, há mais de 30 anos, a variedade de produtos foi aumentando significativamente, tornando agora necessária a implementação de processos standard na área de B2B. Apenas considerando os cabos confecionados de acionamento readycable, há mais de 4200 tipos com 24 standards de fabricantes de motores à disposição. Na igus, a Gestão de Produtos 4.0 traduz-se em processos inteligentes, sem custos de corte, sem quantidade mínima de encomenda, cabos vendidos ao metro ou confecionados e uma garantia de duração de vida de 36 meses para todos os cabos chainflex utilizados em aplicações móveis. Para tal, a igus disponibiliza ferramentas online gratuitas para configuração e cálculo de forma clara, fiável e digital.