Sistemas de calhas articuladas para cursos longos

Faça o download do manual de instalação "Cursos longos"!

Manual de montagem

Calhas articuladas recomendadas para viagens longas

NOVO: cadeia de tração

drive-chain

NOVO: corrente eléctrica rol P4HD.56R

Calha articulada rol e-chain P4HD.56R

NOVO: Soluções completas iSet

Sistemas completos para longos cursos

Série E4.1

Calha articulada E4.1
  • Alturas interiores: 30-800mm
  • Adequado para aplicações exigentes
  • Design rebaixado para uma estabilidade lateral óptima
  • Ligação exterior e interior para uma montagem rápida

Série E4/4HD

Calha articulada E4/4HD
  • Alturas interiores: 56-80mm
  • Elevada estabilidade
  • Ideal para aplicações pesadas
  • Com barras transversais em todos os elos

Série P4.1

Calha articulada P4.1
  • Alturas interiores: 56-80mm
  • Percursos até 800m e mais
  • Velocidades até >5m/s
  • Possibilidade de monitorização inteligente do desgaste

Série P4

Calhas articuladas P4 rol e-chain
  • Alturas interiores: 32-42mm
  • Percursos até 800m e mais
  • Velocidades até >10m/s
  • Pesos de enchimento até 7kg/m

Calha articulada rol e-chain®

rol e-chain®
  • Alturas interiores: 32-80mm
  • 75% menos potência de acionamento
  • Velocidades até 6m/s possíveis
  • Resistência uniforme ao rolamento

autoglide

Calhas articuladas autoglide
  • Alturas interiores: 32-80mm
  • 75% menos potência de acionamento
  • Possibilidade de velocidades até 6m/s
  • Resistência uniforme ao rolamento

Onde são utilizados os sistemas de calha articulada?

Deslocação: 615m

Deslocação: 615m

Velocidades: até 10 m/s

Velocidades: até 10 m/s

Cargas elevadas: 100 kg/m

Cargas elevadas: 100 kg/m

Eficiência: 57% menos energia

Eficiência: 57% menos energia

Funcionamento silencioso

Funcionamento silencioso

Sujidade e poeiras

Sujidade e poeiras

Temperaturas

Ácidos e substâncias químicas

Ácidos e substâncias químicas

A sua aplicação não aparece na lista?

Consulta sobre projeto

As principais vantagens

Tušimice
  • Percursos longos de 1.000 metros ou mais
  • Todos os meios, por exemplo, energia eléctrica, hidráulica e pneumática, bem como sinais digitais - eléctricos ou com luz - e meios líquidos podem ser fornecidos em paralelo
  • Sem interfaces desnecessárias
  • Peso de enchimento até 100kg/m
  • Low travel noise
  • Elevada eficiência energética com a calha articulada de rolos
  • Vida útil de 10 anos ou mais com calha articulada e cabo
  • Robusto em todas as aplicações, tais como vento, intempéries, sujidade, produtos químicos e produtos a granel
  • Instalação rápida e reequipamento de cabos e mangueiras

Comparação de sistemas

Sistemas de calha articulada em vez de enroladores de cabos motorizados

Sistemas de calha articulada em vez de enroladores de cabos motorizados

Sistemas de calhas articuladas em vez de barras condutoras

Sistemas de calhas articuladas em vez de barras condutoras

Sistemas de calhas articuladas em vez de sistemas do tipo "festoon"

Sistemas de calhas articuladas em vez de sistemas do tipo "festoon"

Da consulta à instalação

Projectos de engenharia e soluções personalizadas

Projectos de engenharia e soluções personalizadas

Instalação e serviço pós-venda

Instalação e serviço pós-venda

Outros produtos para viagens longas

Cabos de potência CFCRANE

Cabos de potência CFCRANE
  • Para tensões e desempenhos máximos
  • Retardador de chama
  • Resistência aos raios UV: Elevada
  • Resistência ao óleo: resistente ao óleo (com base na norma DIN EN 60811-2-1)

Cabo de potência CF300.UL.D

Cabo de potência CF300.UL.D
  • Para cargas muito elevadas
  • Aplicações de deslizamento de 400m e mais
  • Aplicações no interior e no exterior, resistente aos raios UV
  • Resistência aos raios UV: Elevada

Cabo de fibra ótica CFLG.LB

Cabo de fibra ótica CFLG.LB
  • Para uma tensão máxima a 5 x d
  • Revestimento exterior: TPE
  • Aplicação de deslizamento (horizontal) de 400m e mais
  • Resistência aos UV

Sensor para medição da força de empurrar/puxar sensível à posição EC.PP

Sensor para medição da força de empurrar/puxar sensível à posição EC.PP
  • Sistema de posicionamento integrado na calha articulada
  • Fornece informações sobre forças de tração/empurrão dependentes da posição
  • Utilizar a informação de posição da aplicação para outros fins

Guia metálica

Guia metálica
  • Vasta gama de tamanhos para quase todas as calhas articuladas
  • Instalação muito fácil e universal
  • Sistema de guiamento em aço muito forte e robusta para aplicações especiais em ambientes agressivos

Monitorização do estado i.Sense

Monitorização do estado i.Sense
  • Função de paragem segura ou de alarme em caso de falha do sistema
  • O sistema pára quando a força é excedida
  • Programável individualmente e registo de eventos na memória de dados

Sistemas de calhas articuladas confecionados

Sistemas de calhas articuladas confecionados
  • Menos 95% de tempo de aproveitamento
  • Reduzir o tempo de instalação
  • Soluções Plug & Play, por exemplo, para manuseamento a granel

plane-chain

plane-chain
  • Design excecionalmente compacto
  • À prova de falhas e sem manutenção
  • Protegido pela caixa
  • Para altas velocidades

i.Cee Wonderbox

  • Monitorização do sistema sem contacto
  • Declarações de vida útil preditivas para cada elo de corrente individual
  • Instalação externa, economizadora de espaço, na extremidade fixa

"Subida da corrente", "Carga de vento" e "Percursos longos" teste

A elevação da calha em cursos longos

A elevação da calha em cursos longos

Carga do vento em cursos longos

Carga do vento em cursos longos

Aconselhamento personalizado

Terei todo o gosto em esclarecer as suas questões

Beatriz Maria
Beatriz Maria

Product manager

+351 911 928 534Escrever e-mail

Envios e consultas