Produtos para siderurgias

Resistentes ao calor e à poeira sob condições extremas

Desde siderurgias, fundições e unidades de laminagem, até ao armazenamento de materiais – a igus oferece uma solução de fornecimento de energia adequada para todos os requisitos das siderurgias modernas integradas.  Condições extremas como a formação de poeira e calor, exigências elevadas em termos de precisão, cursos longos e movimentos por vezes altamente dinâmicos, requerem soluções individuais para cada aplicação.
Temos a solução para praticamente qualquer requisito e dispensamos completamente o aço e outros metais nos nossos materiais. Os sistemas de aço já têm sido substituídos com êxito por sistemas de calhas articuladas em polímeros de elevada performance devido à sua excecional adequação a muitas áreas exigentes.
Os requisitos são elevados e nós cumprimo-los:
  • Design modular e económico
  • Material testado e comprovado com garantia de sistema da igus®
  • Durabilidade com manutenção reduzida
  • Resistência à corrosão, sujidade, produtos químicos e temperaturas elevadas
  • Baixo peso e elevada resistência
  • Produtos testados pela TÜV

Os melhores produtos para a indústria siderúrgica

Calhas articuladas E4.1 Calhas articuladas E4.1
Para cargas elevadas, comprimentos longos sem suporte e também aplicações deslizantes.
Calhas articuladas 4040HD Calhas articuladas da série 4040HD/5050HD
Elevada resistência à tração (força de tração 20% superior comparativamente com a série 4040). O standard para cursos longos.
Calhas articuladas rol e-chain® 5050RHD Calhas articuladas da série 4040R/5050R
Possibilidade de cursos até 800 m. Possibilidade de velocidades até 6 m/s
Calhas articuladas da série P4.1 Calhas articuladas da série P4.1
Cursos superiores a 1000 m.  Velocidades superiores a 5 m/s.  Vibrações e ruído reduzidos graças ao perfil dividido dos rolamentos.
readychain® Sistemas de calhas articuladas prontos a ligar
Sistemas de calhas articuladas prontos a instalar e cabos confecionados para as suas máquinas. Sem quantidade mínima de encomenda, envios entre 1 a 10 dias!
Cabos chainflex® Cabos chainflex
Para utilização em calhas articuladas. Vários tipos de cabos com diferentes aprovações e certificados de conformidade.

Manutenção preditiva

Os smart plastics aumentam a fiabilidade dos seus sistemas.
Produtos inteligentes comunicam a data de manutenção durante o funcionamento e são perfeitamente integrados nos seus processos.

Mais informações sobre os smart plastics

Aplicados com sucesso em siderurgias

Fornecimento de energia na grua de transporte de placas na unidade de laminagem a quente da Thyssen Krupp Fornecimento de energia seguro durante o transporte de placas
Na unidade de laminagem a quente da Thyssen Krupp, em Duisburg, uma calha articulada readychain confecionada fornece energia à grua de transporte de placas de 180 t da empresa BANG. Espaço de instalação reduzido, resistência a altas temperaturas, resistência a fortes agentes quimicos e uma operação sem problemas – a solução da igus satisfaz os requisitos perfeitamente e foi instalada rapidamente no guindaste.
Sistema de calha articulada na grua exterior da siderurgia da Corus Rail Aplicação exigente na siderurgia inglesa
No fornecedor de engenharia ferroviária Corus Rail, calhas articuladas da igus em pontes rolantes e gruas exteriores substituem os antigos sistemas "festoon" suspensos. Concebemos o novo sistema de calhas articuladas totalmente confecionado com calhas articuladas fortes em plástico, calhas guia de alumínio e cabos chainflex especificamente para aplicações dinâmicas em ambientes agressivos e corrosivos.

Mais informações


Aconselhamento personalizado

Terei todo o gosto em esclarecer as suas questões

Envio e consulta

Pessoalmente:

De segunda a sexta-feira, das 9h às 18h - via telefone ou chat

Online:

24h