Componentes para áreas sensíveis
em termos de higiene na indústria alimentar

Os nossos polímeros de elevada performance para o sector alimentar são isentos de lubrificação e podem ser esterilizados com vapor quente e limpos com substâncias químicas sem qualquer problema. Cumprem assim requisitos essenciais para utilização em máquinas de processamento alimentar e processos de produção (segurança alimentar). A coloração azul também os torna fáceis de detetar. Além disso, oferecem todas as vantagens típicas da igus, tais como isenção de manutenção, instalação simples e operação de baixo ruído e baixa vibração.

Vantagens dos produtos da igus:

  • Polímeros em conformidade com a FDA e de acordo a norma UE 10/2011
  • Sem lubrificação, sem contaminação do produto
  • Resistentes às temperaturas e isentas de corrosão
  • Baixa absorção de humidade
  • Resistência a produtos químicos, ácidos, produtos de limpeza alcalinos e alcoólicos
  • Isentos de manutenção
  • Elevada resistência ao desgaste
  Melhorar a tecnologia Reduzir os custos

Utilização de produtos da igus® na indústria alimentar

Novidades +++ Novidades +++ Novo material de revestimento para a indústria alimentar: Descubra agora o iglidur IC-05

Novidades de 2022 para a indústria de embalagens
Segurança e qualidade alimentar... Automação e digitalização... Meio ambiente e segurança...

As nossas novidades de2022
▶ Descubra agora


Caixa amostras readychain® "9 razões"

Produtos para contacto direto com alimentos

  • por ex. nosso programa de casquilhos isentos de manutenção e lubrificação
  • Calhas articuladas com design higiénico fabricadas com materiais em conformidade com a FDA e a UE
  • ... e muito mais

Encomendar agora gratuitamente

 

 

Caixa de amostras azul claro

Ajustes de formato na indústria alimentar

Manual

Manual

guia linear com travão manual para tarefas de ajuste rápidas e fáceis
Mais informações
Com propulsão

Com propulsão

Módulos lineares acionados por manípulo para posicionamento exigente e preciso
Mais informações
Automação

Automação

Módulos lineares com motor e sistema de controlo para ajustes de formato eficientes e sincronizados
Mais informações

Documento técnico: Kolsterising e tribopolímeros

Aumento da resistência ao desgaste e à corrosão para máquinas de embalagens
Especificamente numa indústria que ser fiável em termos de rapidez e precisão de processamento, ter boas condições de higiene e eficiência nos custos, a combinação entre a Kolsterising e os polímeros de elevada performance é a opção normal ...
Descarregue para saber mais

motion plastics® selecionados para a indústria alimentar

Rolos de desvio

Rolos de desvio iglidur

Elevada resistência ao desgaste

Elevada duração de vida

Isentos de lubrificação

Casquilhos deslizantes em iglidur® A181

Casquilhos deslizantes iglidur® A181

Em conformidade com as normas da FDA e UE

Boa resistência química

Instalação universal

Varão semi-acabado em iglidur® A350
 

Varão de material iglidur® A350

Em conformidade com a FDA

Para utilização com temperaturas até +180 °C

Isenção de lubrificação e de manutenção

Película deslizante tribo-tape iglidur® A160
 

Casquilho linear iglidur® A160

Baixo coeficiente de atrito

Elevada resistência ao desgaste

Em conformidade com a FDA

Chumaceiras de flange igubal®

Chumaceira esférica com flange igubal®

Económicos

Resistentes à corrosão

Fácil instalação

Módulos lineares SLW

Módulos lineares SLW

Versão em aço inoxidável e resistentes à corrosão

Resistentes à sujidade

Limpo e higiénico


Testados no laboratório de ensaios da igus para utilizações reais


No maior laboratório de testes para plásticos da indústria, os casquilhos deslizantes iglidur® e as guias lineares drylin® são postos à prova. Entre outras coisas, são testados quanto à resistência aos meios (por ex. produtos de limpeza), e com carga contínua e um funcionamento silencioso. Os resultados são inseridos em nossas ferramentas para calcular duração de vida e permitir previsões precisas sobre sua durabilidade.
A pedido, a igus realiza testes para clientes, a fim de verificar a utilização dos produtos sob condições totalmente personalizadas.
Mais sobre o laboratório de testes da igus

Existem plásticos detetáveis para contacto com alimentos para aplicações com movimento? Como podem os produtos ser protegidos de se danificarem? O blog da igus tem artigos interessantes para a indústria de embalagens.
Veja agora!

Aconselhamento personalizado

Terei todo o gosto em esclarecer as suas questões

Envio e consulta

Pessoalmente:

De segunda a sexta-feira, das 9h às 18h - via telefone ou chat

Online:

24h