Funcionamento a seco isento de manutenção
Baixo ruído
Resistência à sujidade e às poeiras
Resistente à corrosão
Rosca trapezoidal e rosca de passo rápido
Elevada eficiência
Função antifolga disponível
Certificação FDA disponível
Material iglidur® | Pressão superficial |
---|---|
iglidur® J | 4 MPa |
iglidur® W300 | 5 MPa |
iglidur® A180 | 3,5 MPa |
iglidur® J350 | 2 MPa |
Material iglidur® | Rotação a longo prazo |
---|---|
iglidur® J | 1,5 |
iglidur® W300 | 1,0 |
iglidur® A180 | 0,8 |
iglidur® J350 | 1,3 |
Ciclo de funcionamento ED | Valor pvmáx. [MPaxm/s] |
---|---|
100 % | 0,08 |
50 % | 0,2 |
10 % | 0,4 |
Faxial | Força axial |
Pper | Pressão superficial máx. permitida de 5 N/mm2 |
preal | Pressão superficial efetiva para o tamanho de instalação selecionado |
Ae real | Percentagem da superfície de contacto da porca trapezoidal selecionada |
P | Passo |
d1 | Diâmetro do passo |
Mta | Binário de acionamento [Nm] na conversão de um movimento de rotação num movimento linear |
Mte | Binário de acionamento [Nm] na conversão de um movimento linear num movimento de rotação |
v | Velocidade de deslizamento [m/s] |
s | Avanço [m/s] |
n | Número de rotações [min-1] |
η | Eficiência |
De segunda a sexta-feira, das 9h às 18h - via telefone ou chat
24h