Energia em movimento de forma fácil
flexível… segura… fiável... personalizada…

Sistemas de calhas para alimentação elétrica a navios em terminais portuários

Cada vez mais, os terminais portuários são confrontados com a crescente consciencialização pública relativamente às questões ambientais. Normas mais rigorosas estão a obrigar os terminais portuários a implementar tecnologias mais ecológicas. Os nossos sistemas de calhas articuladas personalizados para alimentação elétrica a partir de terra são a solução para reduzir a poluição atmosférica, o ruído e as vibrações das embarcações enquanto se encontram no cais. Um standard internacional garante a compatibilidade das ligações elétricas para diferentes tipos de navio em qualquer terminal portuário no mundo. A norma IEC 80005-1 estabelece os requisitos para as ligações de média tensão e a norma IEC 80005-3 para a alimentação de ligações de baixa tensão.
 
Cada porto é único: as marés, as configurações dos terminais portuários e os equipamentos variam de porto para porto, de terminal para terminal e de embarcação para embarcação. Os portos lidam, diariamente, com diferentes navios de diferentes dimensões e cargas, atracados em diferentes locais e com diferentes requisitos de alimentação elétrica a terra. A redução de planeamento e a gestão eficiente das cargas são fatores importantes para o sucesso de um terminal portuário. As ligações elétricas de terra têm de estar em conformidade com este ambiente altamente dinâmico dos terminais portuários. No entanto, o funcionamento do terminal portuário não pode ser afetado.

Requisitos das ligações elétricas de terra:

  • Manipulação prática
  • Flexíveis e manobráveis
  • Pouca ocupação de espaço, mesmo em espaços de instalação difíceis
  • Elevada duração de vida e resistência a fatores externos
A igus® já desenvolve e fabrica sistemas de gestão de cabos personalizados para a indústria marítima há muitos anos. A nossa equipa fornece, em todo o mundo, serviços de consultoria e assistência no projeto, na montagem e inspeção e um vasto serviço de peças sobressalentes.
Contactar já um especialista

Soluções de fornecimento de energia em terra para terminais e navios

Terminais de contentores e navios de carga

Terminal de contentores Flexível e durável
  • Ligações móveis de fornecimento de energia para a máxima flexibilidade
  • Sistemas de condução de cabos sem anéis coletores para uma maior duração de vida
Mais informações

Terminais petrolíferos e navios de carga

Navios offshore Específicas ou universais
  • Sistemas de condução de cabos para uma ligação rápida a uma vasta gama de aplicações - fixas ou móveis
Mais informações

Terminais GNL

Terminais GNL Fiável sob as condições mais adversas
  • Calhas articuladas modulares para utilizar entre jetty e FSU/FSRU
  • Robustas com raios de curvatura definidos
Mais informações

Inovação mundial iMSPO

Tomada móvel de energia a terra para terminais de contentores

Melhorar a tecnologia, Reduzir os custos – finalmente, uma solução para alinhar a alimentação de energia de terra aos barcos e não o contrário. Ligar cada navio em qualquer local ao longo de todo o terminal com uma única tomada móvel. Obtenha total flexibilidade e reduza ao mesmo tempo os custos de instalação e manutenção.
 
Saiba mais sobre o sistema juntando-se ao nosso perito da indústria para uma demonstração ao vivo no nosso local de testes.
Agendar já uma marcação

As nossas soluções de sistemas de fornecimento de energia em terra

Enrolador de calhas articuladas

Enrolador de calhas articuladas

Flexibilidade das atuais e novas ligações elétricas de terra

Guiamento de cabos protegido

Aumento da segurança e duração de vida

e-spool shore power

e-spool shore power

Sistema sem anéis coletores

Resistente a água do mar, frio, calor e vibrações

Requer pouca manutenção e é fácil de inspecionar

e-spool® shore power

Cursos longos para tomadas de potência móveis

Cursos de 800 m ou mais

Tecnologia testada, maior duração de vida, redução de custos

Desenho modular

Ligação de fornecimento de energia para LNG Power Barge

Ligação de fornecimento de energia para LNG Power Barge

Redução de poluição

Maior durabilidade e mais economia

Mais segurança

Ligação de fornecimento de energia para LNG Power Barge

Calha Offshore

Com elevada duração de vida, robusto, mas flexível

Montagem, inspeção e manutenção simplificadas

Resistente a corrosão, água do mar, óleos e raios UV

Sistemas de calhas articuladas modulares e-loop

Sistemas de calhas articuladas modulares e-loop

  • Podem ser abertos e fechados conforme necessário
  • Todas as peças são individualmente substituíveis
  • Manutenção simples

Serviços


Sites relacionados



Aconselhamento personalizado

Terei todo o gosto em esclarecer as suas questões

Envio e consulta

Pessoalmente:

De segunda a sexta-feira, das 9h às 18h - via telefone ou chat

Online:

24h