Cabos confecionados para calhas articuladas

Mais de 4.800 cabos elétricos confecionados. De acordo com as normas de 24 fabricantes!

A confeção de cabos de acordo com as suas especificações individuais ou standards industriais é uma das principais competências da igus®.
Quando se confecionam cabos, a escolha dos componentes também é muito importante para a qualidade subsequente. Por isso, utilizamos os cabos chainflex® altamente flexíveis da igus® em combinação com fabricantes de conectores bem conhecidos, por exemplo, Harting, Binder, TE Intercontec, Yamaichi e muitos outros. Também podemos produzir cabos confecionados individualmente de acordo com os seus desejos e requisitos de aplicação (sem quantidade mínima).
Outra vantagem dos cabos confecionados da igus® é o vasto número de materiais de revestimento, que são combinados da melhor forma possível com a aplicação e que lhe permitirão reduzir os custos.
 

O que oferecemos no domínio dos cabos readycable®

Pré-preparados a nível industrial e 100% testados

100% de fiabilidade graças à confeção industrial

Visite a fábrica readycable®

Os cabos confecionados e prontos a ligar para calhas articuladas ou para robôs necessitam de características especiais para funcionarem de forma fiável durante longos períodos de tempo, mesmo mediante um grande número de ciclos, elevadas velocidades e taxas de aceleração e sob condições ambientais exigentes. Os cabos chainflex utilizados para os readycables são intensivamente testados no laboratório de testes da empresa com 3800 m², o maior desta indústria. Os cabos confecionados com fichas readycable garantem uma longa duração de vida graças aos extensivos testes e inspeções de qualidade no nosso laboratório e aos mais de 25 anos de experiência no fabrico e na confecção de cabos.

Porquê comprar os cabos confecionados da igus®?

Elevado stock de motores elétricos


Grandes stocks
Sem quantidade mínima de encomenda para motores elétricos


Sem quantidade mínima de encomenda
100% testados


100% testados
Os motores drylin® E têm uma duração de vida elevada


Elevada duração de vida
Disponibilidade de produtos a longo prazo


A gama está disponível a longo prazo
Os motores elétricos estão prontos a enviar em 24 horas


Prontos a enviar a partir de 8 dias

Por que motivo os nossos clientes nos recomendam!

Exemplos de aplicação de readycable na prática


Sensor para cabos inteligentes | i.Sense CF.P

Este sensor tem uma afinidade com os cabos

Os cabos guiados numa calha articulada necessitam de um "aspeto" particularmente intenso: 

  • O sensor CF.P mede as forças de tração nos cabos
  • Forças de tração permanentemente crescentes podem causar danos e, no pior dos cenários, incêndios nos cabos
  • O sensor CF.P identifica uma manutenção realizada incorretamente nos cabos

Mova o conetor modular para o carrinho de compras com um clique

Para utilizadores que querem configurar a sua ligação personalizada, existem agora conjuntos de conetores modulares com três ou quatro entradas de cabos. Consistem num alojamento, conetores, bucins de vedação e abraçadeiras. Acessórios, tais como dispositivos de bloqueio simples e duplos e elementos de fixação, podem ser encomendados para combinar com a aplicação. Os pernos de contacto necessários para a sua configuração também estão disponíveis na igus!
Ir para a loja

Números, dados, factos sobre a produção de cabos confecionados pela igus®

Conectores
> 6000 conectores diretamente a partir do stock
Mais de 14.000 cabos confecionados por semana
> 14.000 cabos confecionados por semana
14 locais em todo o mundo
14 locais de produção de readycables em todo o mundo e > 300 funcionários de produção só nas instalações de Colónia

Aconselhamento personalizado

Terei todo o gosto em esclarecer as suas questões

Envio e consulta

Pessoalmente:

De segunda a sexta-feira, das 9h às 18h - via telefone ou chat

Online:

24h