Casquilhos deslizantes iglidur® isentos de manutenção feitos de plásticos

Loja online casquilhos iglidur Uma gama que inclui casquilhos deslizantes, casquilhos com flange, anilhas de encosto, anéis-guia, casquilhos ranhurados de clip e muitos outros designs.
Loja online
contactar especialista da igus Contacte o nosso especialista para receber aconselhamento técnico personalizado.
Pedir aconselhamento especializado
manuais técnicos casquilhos deslizantes Nos manuais técnicos, partilhamos conhecimentos a partir da experiência prática, investigação e desenvolvimento a longo prazo.
Ir para manuais técnicos
Casquilhos iglidur G e iglidur J
Os casquilhos deslizantes são utilizados para minimizar o contacto direto, por exemplo, entre o veio e o suporte, para evitar o desgaste. A maioria dos casquilhos deve ser lubrificada regularmente para garantir um funcionamento sem falhas. Os casquilhos deslizantes iglidur não requerem lubrificantes adicionais. Por conseguinte, não necessitam de manutenção e representam uma alternativa económica aos casquilhos metálicos. Estão disponíveis em vários modelos e em mais de 10.000 tamanhos, aqui . Os materiais iglidur especialmente desenvolvidos pela igus permitem uma vasta gama de aplicação para os casquilhos deslizantes numa grande variedade de indústrias. Por exemplo, para utilização com altas temperaturas, contacto com alimentos ou produtos químicos e sob carga elevada.
loja de casquilhos ibh
 

As vantagens dos nossos casquilhos em resumo

casquilhos-deslizantes-iglidur-isentos-de-manutenção-e-lubrificação

Isentas de lubrificação e de manutenção

Devido ao efeito auto-lubrificante, os casquilhos de plástico iglidur não necessitam de lubrificantes adicionais.Como é que funciona?Os materiais iglidur contêm lubrificantes sólidos, milhões dos quais estão contidos no material.Estes lubrificantes são libertados em pequenas quantidades, lubrificando assim o ponto de apoio.Por conseguinte, não existem problemas com lubrificação insuficiente e apenas são necessários requisitos mínimos de manutenção
Redução do custo

Económicos

Os nossos casquilhos autolubrificados reduzem os seus custos de manutenção e evitam completamente despesas adicionais com lubrificantes - sem quantidade mínima de encomenda até grandes volumes. Os nossos casquilhos de plástico são até 89% mais económicos do que os casquilhos de aço ou bronze. 
Exemplo: 2,37 euros/unidade versus 0,25 euros/unidade
Casquilho composto aço/PTFE, tamanho 2020 versus iglidur MSM-2023-20
(Preço para uma quantidade de 100 unidades)
Ferramenta de cálculo da duração de vida dos casquilhos deslizantes

Calcular a duração de vida

Com a ajuda das nossas ferramentas online gratuitas, pode calcular a duração de vida dos nossos casquilhos deslizantes em plástico para a sua aplicação.
Como é que funciona?
Os produtos são testados exaustivamente no laboratório de testes e os resultados de desgaste são documentados na nossa base de dados.Estes dados são depois integrados na nossa ferramenta de cálculo da duração de vida
Disponibilidade dos casquilhos deslizantes

Disponíveis em 24 horas

Enviamos para todo o mundo, para mais de 73 países, mantendo os prazos de entrega o mais curtos possíveis.

Uma enorme gama de produtos para si:
  • 10000 tamanhos disponíveis a partir de stock
  • Componentes especiais de acordo com os seus requisitos
  • Envios a partir de 24h
  • Sem quantidade mínima de encomenda
  • Sem quantidade mínima
Casquilhos iglidur com resistência química

Resistentes a produtos químicos e ambientes agressivos

A nossa gama inclui uma variedade de diferentes casquilhos em plástico, que são, por exemplo,caracterizados por uma elevada resistência química ou à temperatura.A limpeza diária com agentes de limpeza agressivos e a alta pressão não é, portanto, um problema, uma vez que os casquilhos da igus não requerem quaisquer lubrificantes adicionais que, de outra forma, seriam lavados durante a limpeza.
casquilhos-iglidur-para-aplicações-exigentes

Adequadas para cargas elevadas

Os nossos casquilhos deslizantes em plástico são utilizados, por exemplo, em máquinas de construção e agrícolas. Em ambos os casos, são necessários materiais muito robustos para suportar não só a sujidade mas também cargas elevadas. Para este efeito, oferecemos, por um lado, casquilhos autolubrificados feitos a partir dos nossos materiais iglidur e, para casos excecionalmente exigentes, casquilhos igutex, reforçados com tecidos de fibra de vidro de elevada resistência.

Visite agora a nova loja online dos casquilhos deslizantes iglidur


A nova loja de casquilhos iglidur inclui a nossa gama completa standard. A nova loja online também calcula os preços e os prazos de entrega dos casquilhos personalizados em segundos. 
 

Casquilhos com flange

Para diâmetros de veio entre Ø3 - Ø195mm

Casquilhos deslizantes

Para veios com diâmetros de Ø1.5 - Ø150 mm

Anilhas deslizantes

Para casquilhos axiais
de Ø8 a Ø114mm

Anéis-guia

Para guias lineares
Ø4 a 80mm

Casquilhos de clipe

Para soluções em chapa metálica
Ø8 a 25mm

Casquilhos de flange com dois furos

Para aparafusar
Ø10 a 35mm


É aqui que são utilizados os nossos casquilhos deslizantes

Os nossos casquilhos de plástico isentos de manutenção e económicos resolvem problemas em diversas indústrias.Isto inclui as indústrias automóvel e alimentar, bem como a médica.O nosso objetivo mais importante é sempre colocar as suas aplicações de movimento com os nossos casquilhos deslizantes.Sem qualquer manutenção ou lubrificação adicional dos pontos de apoio.Também encontraremos os casquilhos de plástico certos para a sua aplicação.

Os nossos materiais dos casquilhos deslizantes

Pode encontrar uma visão geral das informações técnicas e fichas de dados sobre os nossos materiais iglidur aqui e descarregar os detalhes. Saiba mais sobre os materiais iglidur
 

Casquilhos deslizantes sem PFAS e PTFE

Devido à atual discussão sobre a proibição dos PTFE, reunimos todas as informações importantes relativamente aos nossos casquilhos. Aqui também encontrará uma lista de todos os materiais iglidur que não contêm PTFE.

Mais informações sobre as PFAS em casquilhos deslizantes
Granulados

Caixa de amostras "iglidur improves"

Caixa de amostras grátis

A caixa de amostras contém:
✅ 38 casquilhos deslizantes em plástico feitos a partir dos materiais iglidur mais importantes
✅ Modelos para encontrar o material perfeito para a sua aplicação
✅Catálogo sobre os casquilhos deslizantes iglidur

Peça já uma caixa de amostras gratuita
Manual técnico sobre casquilhos deslizantes iglidur

Manual técnico gratuito

Nos nossos manuais técnicos gratuitos, os especialistas em casquilhos deslizantes partilham os seus conhecimentos a partir da experiência prática, bem como da investigação e desenvolvimento a longo prazo. Para lhe dar uma vantagem em termos de conhecimento, preparámos vários tópicos sobre os casquilhos deslizantes. 
 
Ver agora o manual técnico gratuito sobre casquilhos deslizantes

Peças especiais e desenhadas

Para além da nossa vasta gama standard, também temos produtos personalizados de acordo com as suas especificações . Existem vários processos de fabrico à escolha, pelo que podemos sempre selecionar a melhor oferta para si. 
 

Novos casquilhos deslizantes da igus

Descubra os nossos novos casquilhos deslizantes.Os pedidos dos clientes colocam-nos constantemente perante desafios que conduzem frequentemente ao desenvolvimento de novos produtos.O nosso objetivo é oferecer sempre aos nossos clientes a solução mais económica e permitir o progresso técnico.

Laboratório de testes com bancos de ensaio para casquilhos deslizantes

O maior laboratório de testes do setor

Realizamos testes para que não tenha dúvidas, nem necessite de testar. Descubra como os casquilhos deslizante em polímeros iglidur são testados no maior laboratório de testes da indústria. Também realizamos testes personalizados para clientes.
Computador portátil com a ferramenta online da igus

Ferramentas online gratuitas para casquilhos deslizantes

Projete casquilhos deslizantes iglidur de acordo com as suas necessidades. Escolha o material e a forma desejada. Com a nossa ferramenta, o configurador de casquilhos iglidur, também pode comparar os materiais iglidur entre si e calcular a sua vida útil. 
Saiba mais sobre o o configurador de casquilhos iglidur
 
Ir diretamente para a ferramenta online

Perguntas frequentes sobre os casquilhos deslizantes em plástico da igus

Como é que se determina a folga dos casquilhos em plástico?

Os casquilhos deslizantes feitos em plásticos requerem uma certa folga para compensar vários fatores.Alguns plásticos absorvem uma quantidade relativamente grande de água ou expandem-se com o aumento da temperatura.Quando isto acontece, a folga diminui. Se a folga for dimensionada demasiadamente pequena no início, o casquilho pode bloquear.O veio funciona de forma deficiente, o que pode levar a uma alteração do desempenho ao nível do movimento e da máquina.O casquilho desgasta-se mais rapidamente.No pior dos casos, a ponta do casquilho pode mesmo partir-se em partes individuais.Por isso, é necessário encontrar um meio-termo. A maior folga necessária, a mínima possível.Quanto mais baixa for a folga do casquilho, maior precisão deve ser dada aos parâmetros do meio ambiente e maior rigor e exatidão nas especificações de qualidade.

Como são feitos os nossos casquilhos autolubrificados?

Os casquilhos deslizantes iglidur são constituídos por três componentes principais:
1. Polímeros base,
2. Fibras e enchimentos e
3. Lubrificantes sólidos. 
Os polímeros base  são decisivos para a resistência ao desgaste  dos materiais iglidur.Asseguram que os lubrificantes não ficam sujeitos a uma pressão superficial excessiva. As fibras e os enchimentos reforçam os materiais para que possam suportar forças elevadas ou cargas nas extremidades e possam ser utilizados sob tensão contínua.Os lubrificantes sólidos lubrificam os casquilhos em plástico iglidur de forma independente e reduzem assim o atrito.Eles estão distribuídos por todo o material sob a forma de partículas microscópicas.
 

Aconselhamento personalizado

Terei todo o gosto em esclarecer as suas questões

Envio e consulta

Pessoalmente:

De segunda a sexta-feira, das 9h às 18h - via telefone ou chat

Online:

24h