Casquilhos deslizantes para próteses e ortóteses

As próteses e aparelhos ortopédicos destinam-se a facilitar a vida e aumentar a mobilidade pessoal; os requisitos que têm de satisfazer são elevados.
O material deve suportar cargas consideráveis que lhe são colocadas e leve para que não canse o utente.
Deve poder ser utilizado em todo o lado: durante o banho, em água salgada ou com cloro, na areia, a altas e baixas temperaturas.
Deve ser assegurado que os cremes e produtos médicos não podem prejudicar a funcionalidade do material ou aplicar sobre ele uma tensão indevida.
Os casquilhos em polímero da igus são feitos precisamente para tais aplicações e são ideais para construções com requisitos exigentes.

Vantagens dos casquilhos deslizantes iglidur

  • Sem efeito "stick-slip"
  • Amortecedores de impactos
  • Baixo coeficiente de atrito
  • Funcionamento silencioso
  • Resistentes a impactos e a cargas nas extremidades
  • Resistência a ambientes agressivos
  • Resistentes à sujidade
  • Isentos de lubrificação

Produtos frequentemente usados em próteses e órteses

Casquilhos deslizantes iglidur W300

iglidur W300

Para uma longa duração de vida durante o funcionamento contínuo

Baixo coeficiente de atrito, resistência ao desgaste extremamente elevada

Adequado para eixos de aço inoxidável e ásperos

Resistente à sujidade

Varões e placas iglidur

Varões e placas iglidur

Materiais iglidur como varões redondos, tubos e placas

Atualmente, pode escolher entre 25 materiais iglidur

Cortados no tamanho necessário

Maquinagem sem quantidade mínima de encomenda

Diversos casquilhos especiais personalizados pela igus de acordo com os seus requisitos específicos

Componente individual

No material e design requerido, sem quantidade mínima de encomenda

Produção rápida

Adequados para protótipos, bem como para produção de pequenos e grandes volumes

Vasta seleção de materiais de elevada performance


Amostras grátis

Veja como pode melhorar a tecnologia e reduzir os custos nos equipamentos de desporto. Encomende já uma caixa de amostras gratuita de casquilhos deslizantes e sistemas lineares ou submeta uma consulta para uma peça na forma, quantidade e material desejados.

Exemplos de aplicação dos nossos clientes

Prótese articular da anca da Otto Bock HealthCare GmbH com casquilhos iglidur®

Menos 95% de desgaste nas próteses de ancas

Os casquilhos iglidur Z garantem pontos de apoio isentos de manutenção e elevada duração de vida, com um amortecimento fantástico de impactos nos eixos principais desta prótese da anca. As forças resultantes que ocorrem na prótese durante o movimento oscilante são transmitidas de forma fiável pelos casquilhos, sem qualquer folga perceptível. Testes realizados no laboratório de testes da igus mostram que: o material iglidur utilizado para este fim demonstra menos 95% desgaste do que o PA66 e PTFE.
Dedos de uma prótese de mão da Vincent Systems GmbH com casquilhos iglidur

Movimentos delicados em prótese de mão elétrica

Elevados requisitos exigidos aos casquilhos deslizantes em próteses de dedos e mãos. Estes têm de apresentar coeficientes de atrito reduzidos, não necessitar de lubrificação adicional, serem adequados para veios macios, amortecer vibrações e serem resistentes a substâncias químicas. Em simultâneo, devem permitir um design funcional e esteticamente agradável. Por isso, todos os eixos envolvidos no movimento foram equipados com casquilhos iglidur J.
Prótese articulada do joelho da Otto Bock HealthCare GmbH com anéis de pistão iglidur

Montagem rápida e elevada duração de vida

Esta prótese articulada foi equipada com anéis-guia iglidur J, que podem ser fixados ao pistão graças à sua abertura e ao material flexível. Isto facilita muito a instalação e reduz o tempo de montagem. Anteriormente, eram utilizadas no pistão fitas guia de PTFE que, como têm um elevado nível de desgaste, têm de ser substituídas com maior frequência.

Testados no laboratório da igus relativamente à duração de vida e ao desgaste

Todos os produtos são testados no laboratório de testes da igus, o maior desta indústria, sob condições realistas, relativamente ao desgaste e à duração de vida. Os resultados são incorporados nas nossas ferramentas online para o cálculo da duração de vida e permitem previsões exatas da durabilidade.

Mediante pedido, a igus realiza testes para clientes de forma a verificar a utilização do produto em condições específicas.
 
Mais sobre o laboratório de testes da igus

Mais informações

Brochura dedicada a próteses e ortóteses

Brochura de produtos em PDF

Informações importantes sobre os nossos produtos e serviços  para próteses & ortóteses.
Descarregar agora
Ferramentas online igus no tablet

Ferramentas online da igus

Configurar online o produto desejado, calcular a duração de vida, reduzir os custos de processo
Veja agora
Tecnologia médica

Páginas relacionadas: Tecnologia Médica

Soluções em polímero para robôs raio X, equipamento laboratorial, cadeiras de rodas, mobiliário médico...
Ir para página de Tecnologia Médica


Aconselhamento personalizado

Terei todo o gosto em esclarecer as suas questões

Envio e consulta

Pessoalmente:

De segunda a sexta-feira, das 9h às 18h - via telefone ou chat

Online:

24h