O maior laboratório de testes para calhas articuladas da igus®

Reduzir os custos e garantir a máxima fiabilidade dos processos: apenas empresas como a igus®, que investem recursos consideráveis na investigação e em testes, podem atender com sucesso a estes requisitos competitivos. No maior laboratório de testes do setor industrial, são realizados todos os anos mais de 10 milhões de ciclos de teste com calhas articuladas e cabos chainflex®, em 180 unidades de ensaio.
Os nossos componentes mecânicos passam no teste decisivo imposto pela realidade da produção, uma vez que já foram submetidos a este teste antes mesmo de saírem do armazém da igus® e obtiveram resultados positivos.
Anualmente, são realizados 4100 testes a sistemas de calhas articuladas em 180 unidades de ensaio: câmaras climatizadas, testes no exterior, ensaios de ruído, cursos até 130 m, sistemas robóticos, etc.
Laboratório de testes para cabos e calhas articuladas Melhores produtos com custos reduzidos - o fator chave: pesquisa e desenvolvimento da igus®.

Visão geral do laboratório de testes da igus®

Teste de vedação num tambor de limalhas
Testes de resistência de cabos em movimento
Testes de resistência química de calhas articuladas e cabos
Testes em camaras de refrigeração com temperaturas até -40ºC
Teste das propriedades tribológicas de casquilhos
Visão geral do laboratório de testes para calhas articuladas
Testes de rutura à flexão de calhas articuladas

Detalhes dos testes atuais

Bloqueador da igus®

Travessas 74% mais fortes com os bloqueadores da igus®

Calha articulada da série E6.1 extremamente silenciosa

Calha articulada da série E6.1 extremamente silenciosa

Calha articulada mais leve e com menor flecha

Calha articulada mais leve e com menor flecha

Calha tapada R4.38L

A calha tapada R4.28L em plástico da igus® vs. o concorrente mais próximo da calha articulada produzido em metal

Comparação de comprimento sem suporte

Qual é a diferença entre o comprimento sem suporte das calhas articuladas das séries E2.15 e 08 da igus® quando estas estão sujeitas a carga?

Metade do desgaste do cabo

Separação interior nas calhas articuladas: Metade do desgaste do cabo sob as condições mais adversas.

Relatório de teste - e-spool®

Os requisitos associados ao volume do ruído gerado por produtos em movimento permitido nesta área são muito elevados.

Série P4

Série P4 - o maratonista para cursos longos a elevadas velocidades.

Terminais de fixação rígidos

Absorção do binário máximo em terminais de fixação rígidos, de maneira a que estes funcionem de forma fiável, mesmo sujeitos a aceleração lateral.

Teste 2233 - cabo de comando CF5.10.25

O cabo de comando CF5.10.25 resiste a 42 milhões de cursos com um raio de curvatura de 100 mm.

Teste da calha articulada E4

Cabos chainflex® não apresentam desgaste após 222.776 ciclos

Teste da E4.48L em comparação com produtos concorrentes

A E4.48L da igus® e o produto concorrente são testados quanto ao comprimento sem suporte, assim como à força de tração e resistência à ruptura.

Teste de comparação para a indústria offshore

Calhas articuladas para aplicações marítimas

Teste de comparação: E4.42, E4.48L e 3500

Teste de comparação de calhas articuldas: E4.42, E4.48L E 3500

Teste de óleo com calhas articuladas

Desde limalha de ferro a partículas de madeira e fluídos: nós temos a solução ideal para o seu sistema de fornecimento de energia.

Teste de ruído

Teste de ruído à calha com rolamentos integrados P4

Teste de tração com calhas articuladas em contacto com óleo

Teste de tração com calhas articuladas em contacto com óleo

Teste de tração e de ruptura à maior calha articulada em plástico

As máquinas de teste standard não são suficientemente fortes para partir a E4.350.

Testes para salas limpas

Testes preliminares quanto à adequação para salas limpas no nosso próprio laboratório de testes.

Que mais é testado no laboratório de testes?

No laboratório de testes da igus®, não são apenas os componentes da calha articulada que são submetidos a exames exaustivos. Casquilhos deslizantes iglidur®, cabos chainflex®, casquilhos deslizantes lineares drylin®, eixos lineares, módulos de fusos e componentes robolink® são também minuciosamente testados.