Rodas dentadas em polímeros resistentes ao desgaste

Lotes desde uma unidade até à produção em série


Engrenagens cónicas

Transmissão: 1:1 - 1:5
Módulo: 1 - 3.5

Rodas de dentes retos

Número de dentes: 12 - 150
Módulo: 0,5 - 3

Cremalheiras

Módulo: 0.5 - 4
Comprimento: 250 - 1,000mm

Caixas redutoras angulares

Transmissão: 1:1 - 1:5
Módulo: 1

Diagrama de várias rodas dentadas em plástico

Engrenagens personalizadas à sua escolha

Não consigo encontrar as dimensões que quero na loja ou preciso de rodas dentadas especiais para a minha aplicação.
Pedir a engrenagem pretendida
Computador portátil com base de dados CAD para rodas dentadas

Descarregar ficheiros CAD

Gostava de visualizar em CAD da roda dentada/cremalheira na base de dados CAD ou descarregar gratuitamente.
Ir para os ficheiros CAD
Diagrama da brochura de rodas dentadas e amostras

Folheto e amostras grátis

Encomende já as suas amostras grátis ou descarregue a brochura sobre rodas dentadas.
Selecione agora

Gravação do seminário online

Resistência ao desgaste nas quatro rodas - rodas dentadas iglidur em aplicações na indústria automóvel

Este seminário online irá ensinar-lhe mais sobre:
  • A igus como fornecedor da indústria automóvel
  • As suas vantagens através da utilização de rodas dentadas em plástico iglidur 
  • as nossas capacidades de produção - desde os protótipos até à produção em série
  • Exemplos práticos de aplicação
Ver agora


As rodas dentadas em polímeros de elevada performance iglidur permitem uma utilização isenta de lubrificação e manutenção.
Graças à sua combinação especial de polímeros base, fibras, extensores e lubrificantes sólidos, são extremamente resistentes ao desgaste. As nossas rodas dentadas já provaram o seu valor com sucesso em diferentes aplicações. Os materiais iglidur são postos à prova no nosso próprio Laboratório de testes.
De acordo com os parâmetros da sua aplicação, fornecemos-lhe aconselhamento gratuito sobre o material correto e o processo de fabrico e ferramentas necessárias para fabricar a sua própria roda dentada (peça dentada) num processo fiável e sem compromisso.

Teste às rodas dentadas: ciclos até à rutura da roda dentada


 
Gráfico do teste das rodas dentadas em xirodur® B180 e POM eixo X: materiais do eixo Y: ciclos nos testes, as rodas dentadas em xirodur B180 e POM foram testadas. Média de número de ciclos a 200 rpm e 2 Nm até à rutura.
Banco de ensaios para rodas dentadas em plástico Todas as rodas dentadas em polímeros de elevada performance iglidur® são testados exaustiva e extensivamente no laboratório de testes da igus

Os nossos procedimentos de produção

Desde uma unidade até à produção em série

Rodas dentadas moldadas por injeção

Granulado com engrenagem em plástico
  • Da nossa maior variedade possível de materiais iglidur
  • Disponível em dimensões standard
  • Diferentes combinações de desenho disponíveis
  • Produção personalizada ou em série de peças especiais
  • Produção em série económica
Mais informações

Rodas dentadas impressas em 3D

Material de sinterização a laser para impressão 3D de engrenagens
  • Envios entre um a três dias
  • Sem quantidade mínima de encomenda
  • Configurador CAD para rodas dentadas e cremalheiras
  • Para protótipos

 
Mais informações

Rodas dentadas maquinadas

Varão redondo para rodas dentadas em plástico
  • A partir de varões e placas iglidur
  • Económicos em pequenas e médias quantidades
  • Para volumes elevados de produção


 
Mais informações

Exemplos de aplicação com rodas dentadas em polímeros


 

Balão de fala com uma lata de óleo riscada

Sustentabilidade das nossas rodas dentadas

Nas nossas rodas dentadas em polímeros não precisa de uma única gota de óleo lubrificante. Além dos utilizadores, também o ambiente sai a ganhar. Além disso, os nossos materiais tribologicamente otimizados geram menos desgaste, reduzindo o consumo de energia.
Balão de fala com duas setas verdes a apontar em direções opostas

É por isto que desenvolvemos as nossas rodas dentadas:

As rodas dentadas iglidur® já provaram o seu valor em diferentes caixas redutoras e também foram testadas sob condições realistas no laboratório de testes da igus. Por exemplo, as variações de binário, a eficiência e a folga das caixas redutoras com rodas dentadas em polímeros são aqui avaliadas e medidas eletricamente. Os valores das experiências recolhidos, permitem uma otimização contínua das nossas rodas dentadas e a utilização em aplicações contínuas de desgaste intensivo.
 
As rodas dentadas iglidur® são caracterizadas pela sua elevada resistência ao desgaste. Devido à composição de polímeros base, fibras e lubrificantes sólidos, as rodas dentadas iglidur têm propriedades de desgaste muito baixo e não necessitam de lubrificantes adicionais. Isto prolonga os intervalos de manutenção e reduz os dispendiosos minutos de paragem.
Laboratório de testes

As suas perguntas e as nossas respostas (FAQ)


O que é uma roda dentada?
A roda dentada é um componente redondo que tem dentes uniformemente distribuídos em torno da sua circunferência. É utilizada para transferir a força entre duas rodas dentadas giratórias ou entre uma roda dentada e uma cremalheira. São utilizados outros tipos em função das aplicações. 

Que tipos de rodas dentadas estão disponíveis?
Os tipos mais comuns de rodas dentadas/peças de rodas dentadas são:  Diferentes tipos de engrenagens e dentados são frequentemente combinados entre si para implementar certas sequências de movimento.  

Quando é que as rodas dentadas encaixam umas nas outras?
Para que as rodas dentadas se movimentem facilmente, é importante que os dentes se possam interligar uns aos outros. Para isso, os dentados devem ter o mesmo tamanho e, portanto, o mesmo módulo. Isto aplica-se a todos os componentes das rodas dentadas, por exemplo, cremalheiras, engrenagens cónicas, etc.

O que é o módulo de uma roda dentada?
O módulo indica o tamanho de uma roda dentada . O módulo é calculado dividindo o diâmetro primitivo do círculo pelo número de dentes (m= d/z).
É de notar que apenas as rodas dentadas com o mesmo módulo podem ser combinadas.

Quanto tempo dura uma roda dentada?
A duração de vida depende de vários fatores. Por um lado, as especificações (por exemplo, módulo ou número de dentes) da roda dentada e como é utilizada a roda dentada (por exemplo, temperatura de aplicação, binário ou velocidade). Se deseja saber com antecedência quanto tempo durará uma roda dentada na sua aplicação, preencha o nosso formulário para obter o cálculo gratuito da duração de vida.
Experimente agora

Como são as rodas dentadas produzidas a partir de polímeros de elevada performance iglidur®?
Na igus, as rodas dentadas são fabricadas utilizando três processos de fabrico:
  • Injetadas com os materiais granulados iglidur® 
  • Maquinação a partir de varões semi-acabados iglidur®  
  • Impressão 3D com materiais iglidur® sinterizados a laser ou FDM 
Dependendo do pedido, aconselhá-lo-emos gratuitamente e sem compromisso relativamente ao processo de fabrico, para encontrar juntamente consigo a solução mais económica.    

Como são testadas as rodas dentadas iglidur®?
No nosso Laboratório de testes temos bancos de ensaio para testar as nossas rodas dentadas produzidas numa grande variedade de materiais iglidur® em vários cenários. Teremos também todo o gosto em fornecer-lhe amostras para os seus testes com a sua aplicação.   

Qual é a quantidade mínima de encomenda?
Não existe uma quantidade mínima de encomenda para as nossas rodas dentadas. Pode consultar e encomendar sem quantidade mínima de encomenda. 

As rodas dentadas iglidur® podem ser lubrificadas?
Não é necessária a lubrificação externa das rodas dentadas. Todos os materiais que utilizamos já foram tribologicamente otimizados e desenhados para o funcionamento a seco. Caso deseje lubrificar, pode fazê-lo em combinação com um lubrificante sem silicone. 

Preciso de um tipo especial, é possível?
Sim, a produção de geometrias especiais é possível e viável para todos os cenários de quantidade, devido à nossa vasta gama de processos de fabrico. Teremos todo o gosto em dar-lhe conselhos personalizados sobre a geometria especial e o material apropriado. Pode submeter uma consulta para a sua roda dentada personalizada aqui.

Quais são as vantagens das rodas dentadas iglidur®? 
As rodas dentadas iglidur® não requerem qualquer lubrificação externa e são, portanto, isentas de manutenção. Além disso, beneficia da longa duração de vida das nossas rodas dentadas, que se deve aos materiais resistentes ao desgaste, que conseguimos obter com diferentes combinações de materiais iglidur®. Em comparação com as rodas dentadas em metal, as rodas dentadas em plástico são silenciosas e oferecem especificações de funcionamento de emergência ideais. A otimização tribológica dos materiais também permite um baixo coeficiente de atrito.  

Quando é que uma roda dentada precisa de ser substituída?   
Assim que a transmissão de potência já não for possível devido ao desgaste das rodas dentadas, estas devem ser substituídas. Através de ajustes geométricos, tais como, por exemplo, no módulo, número de dentes ou escolhendo o material certo, a duração de vida das rodas dentadas pode ser aumentada.   

Quais são as áreas de aplicação disponíveis?
As rodas dentadas iglidur® são utilizadas em todas as indústrias. Dependendo da área de aplicação, oferecemos materiais especiais que, por exemplo, estão em conformidade com a FDA ou certas normas contra incêndio (tais como a indústria automóvel), ou similares.  

Rodas dentadas em polímeros em vez de metal

Melhorar a tecnologia e reduzir custos - agora

As rodas dentadas em polímeros são económicas e não requerem qualquer lubrificação ou manutenção.
Ao contrário das rodas dentadas metálicas, as fabricadas em polímeros contêm lubrificantes sólidos, que reduzem o atrito.
Além disso, certas fibras de reforço garantem uma
melhoria adicional das propriedades mecânicas.
 
Visão geral das vantagens
  • Isentos de lubrificação
  • Isentos de manutenção
  • Leve
  • Redução de ruído
  • Isentos de corrosão
Roda dentada metálica desgastada ao lado de uma roda dentada de plástico

Mais informações sobre os nossos materiais

Tubos de ensaio com diferentes granulados de plástico

Materiais com propriedades especiais

Fique a saber tudo sobre os nossos materiais tribologicamente otimizados e suas propriedades.
 
 
Laboratório de testes da igus

Maior laboratório de testes da indústria

Realizamos testes para que não tenha dúvidas, nem necessite de testar. Descubra como os casquilhos deslizante em polímero iglidur® são testados no maior laboratório de testes da indústria. Também realizamos testes personalizados para clientes.
Casquilho deslizante com lupa

O que é iglidur®?

De que são feitos os materiais iglidur? Como é obtido o processo de auto-lubrificação? Saiba mais sobre os aspectos funcionais do iglidur®.
 
 

Aconselhamento personalizado

Terei todo o gosto em esclarecer as suas questões

Envio e consulta

Pessoalmente:

De segunda a sexta-feira, das 9h às 18h - via telefone ou chat

Online:

24h