<font size="7">PH1280 Ferrão para ladrilhos</font><br>Máquina de drenagem de campo</font>

PH1280 Ferrão para azulejos

Máquina de drenagem de campos

  • O que era necessário: Uma máquina inovadora para drenagem de campos, capaz de manobrar telhas de drenagem de plástico no local e desenrolar telhas de plástico juntamente com equipamento de abertura de valas e lavoura
  • Requisitos: 100% sem lubrificação e sem manutenção, resiste a condições ambientais quentes, húmidas e geladas, mas também muito sujas, longa vida útil, adequada a uma vasta gama de temperaturas
  • Produtos utilizados: dryspin® parafuso de avanço de alta hélice em aço inoxidável, dryspin® porca de parafuso de avanço de alta hélice, drylin® E motor DC e acoplamento de motor
  • Sucesso para o cliente: O PH1280 é um dispositivo que é montado num acoplamento de 3 pontos e pode mover grandes rolos de folhas de drenagem de plástico no estaleiro de construção, bem como estender as folhas de plástico ao lado das máquinas de abertura de valas e de lavoura. Este dispositivo é composto por uma mesa giratória redonda com uma coluna central e uma estrutura superior de barras de guia. A Hypro desenvolveu uma estrutura de barra guia superior dobrável que pode ser recolhida para a coluna central. Esta estrutura dobrável utiliza um parafuso de avanço de alta velocidade e uma porca de parafuso de avanço da igus® para obter esta solução inovadora e economizadora de tempo.
Knorr

Problema

Solução

Drenagem do campo
Drenagem do campo
Drenagem do campo
Drenagem do campo

Produtos utilizados

Fusos de passo rápido dryspin®

Fuso

dryspin® porcas de parafuso de chumbo de alta hélice

Porca de acionamento

Motores DC drylin® E

Casquilhos deslizantes

drylin® E acoplamento de motor

Casquilhos deslizantes

Encomendar online:

Sistema de preenchimento

Configurar o acionamento do parafuso de avanço:

Sistema de preenchimento

Melhorar a tecnologia ... reduzir os custos:

Melhorar a tecnologia, reduzir custos

Aconselhamento personalizado

Terei todo o gosto em esclarecer as suas questões

Beatriz Maria
Beatriz Maria

Product manager dry-tech

Escrever e-mail

Envios e consultas