A alternativa a cabos PTFE trackless: estrutura entrançada CFCLEAN com e-skin flat

Modular Substituição de cabos em minutos Económico Sustentável

O sistema de guiamento de cabos planos e-skin flat, em combinação com o chainflex CFCLEAN, representa o desenvolvimento consistente dos cabos trackless PTFE disponíveis comercialmente para guiamento de cabos em ecrã plano (FPD) e na produção de semicondutores, e na produção de OLEDs, bem como na tecnologia médica. Os pontos fortes dos cabos trackless de PTFE foram melhorados e as desvantagens eliminadas. O sistema de guiamento de cabos plano e-skin flat é o resultado deste futuro trabalho de desenvolvimento.

Guia de seleção para sistemas de calhas articuladas para salas limpas
 

Encontre e solicite o sistema de calhas articuladas para salas limpas ideal para si em apenas 30 segundos
 
Encontrar sistemas de calhas articuladas para salas limpas agora
Sistema de guiamento de cabos e-skin® flat

Desenvolvimento adicional através de e-skin flat e CFCLEAN

  • Protótipos a partir de stock
  • Sem quantidade mínima de encomenda
  • Flexível a alterações de aplicação através da simples substituição de CFCLEAN ou de câmaras e-skin flat
  • Largura e comprimento podem ser alterados a pedido
  • Facilidade de substituição de cada elemento individual, devido aos seus recursos e serviços
Cabos de fita

Desvantagens dos cabos trackless (cabos fita)

  • Longa fase de protótipo, devido a processos de produção complexos
  • Elevados custos de protótipos
  • Após a conclusão, já não pode ser alterado de forma flexível
  • Em caso de manutenção, o cabo completo trackless deve ser substituído
  • Ecologicamente e economicamente inconsistentes devido ao desperdício de recursos em caso de danos
     


Comparação do design de sistemas
 

Sistema de guiamento de cabos e-skin® flat

e-skin flat com elementos entrançados

  • Revestimento soldado altamente resistente ao desgaste para proteger os elementos entrançados e minimizar o desgaste
  • Sem revestimento exterior de forma a reduzir o peso e o diâmetro exterior
  • Entrançadoo extremamente resistente à flexão, com 90% de cobertura óptica da malha, para uma compatibilidade eletromagnética máxima
  • Isolamento especial de TPE para aplicações com muitos movimentos
  • Estrutura especial entrançada para uma vida útil máxima
     
Sistema de guiamento de cabos e-skin® flat

Cabos trackless (cabos fita)

  • Revestimento multicamadas que mantém os núcleos individuais entrançados juntos:
    • Camada exterior fina de PTFE
    • Camada interior PUR
    • Camada exterior fina de PTFE
  • Um sistema fechado, inseparável
  • Os núcleos entrançados são inseparáveis uns dos outros
  • Elementos individuais não intercambiáveis, mas sistemas inteiros
     

Qualidade testada e aprovada
 


Laboratório de sala limpa único da igus para componentes de ISO Classe 1

Desde 2003, em novos desenvolvimentos de produtos para salas limpas, a igus® tem vindo a colaborar com o Instituto Fraunhofer para Tecnologia  de Produção e Automação (IPA) de Estugarda. A mais recente conquista desta colaboração: um laboratório de sala limpa em Colónia.  CFCLEAN foi testada exaustivamente, em mais de 40 milhões de ciclos.
Certificação UL

Garantia de 36 meses e verificação UL

Oferecemos uma garantia de 36 meses para os nossos cabos com confiança, pois somos capazes de fazer previsões fiáveis sobre a duração de vida útil graças aos mais de 30 anos de experiência e aos 700 ensaios e testes realizados em simultâneo no nosso laboratório de testes com 3800 m².  A igus é agora a primeira empresa alemã a ter esta promessa validada para cabos chainflex.

Mais informações
 

Calhas articuladas para salas limpas

Calhas articuladas para aplicações em salas limpas As calhas articuladas num ambiente de sala limpa têm de ser especialmente resistentes ao desgaste, uma vez que uma quantidade de partículas no ar superior aos limites restritos especificados nas normas pode contaminar a sala limpa.

Certificações e selos de aprovação

Certificações e selos de aprovação Os nossos produtos são testados e certificados pela sua qualidade. A qualidade da igus® está confirmada

Mais produtos para salas limpas

Produtos para salas limpas Os nossos produtos para salas limpas são testados com a melhor classificação para salas limpas possível (ISO Classe 1).