Cabos híbridos CF220.UL.H304.15.04

Cabo Siemens CF220.UL.H304

Cabo para drives Siemens
SIMANICS S210 -
O nosso cabo híbrido em PVC


Os cabos chainflex® ligam-no à sua Siemens drive

O mercado de cabos híbridos para sistemas OCC da Siemens (one-cable connection) tem-se desenvolvido rapidamente nos últimos anos. Cada vez mais clientes estão a tirar partido da combinação do cabo servomotor e dos sistemas de medição num só cabo nas unidades SINAMICS S210. Os cabos CF220.UL.H, a igus são uma solução na gama de cabos há anos, com um revestimento exterior de PVC de alta qualidade. Acrescentamos agora a esta gama um desenho adicional, de modo a alcançar uma versatilidade ainda maior para os vários motores.

O PVC como material para o revestimento exterior é caracterizado por uma elevada resistência ao desgaste, retardamento de chama e resistência ao óleo. Além disso, foram extensivamente testados para utilização em calhas articuladas. 
 

Podemos fornecer-lhe cabos com norma da Siemens


Para além das vantagens que estes cabos trazem, podemos garantir que estão prontos para enviar a partir de 36 horas após a encomenda: isto significa que pode usar a sua drive Siemens quase de imediato sem se preocupar com os tempos de espera devido a problemas de entrega.

 Ir para a loja

A igus® liga os cabos chainflex® aos readycable®

Pode encomendar os nossos cabos híbridos para drives Siemens na nossa loja online e a partir de um metro. Em alternativa, também disponibilizamos a versão confecionada com conetores Drive Cliq adequados. Exatamente o que necessita.
Melhoria técnica

Melhoria técnica

  • Grande gama de combinações hibridas e secções
  • Comportamento ao desgaste otimizado, especialmente para a indústria da madeira e setores de manipulação de materiais e embalagens
Melhoria técnica

Redução do custo

  • A seleção do PVC como material de revestimento exterior garante 15,3% de poupança
  • Custos reduzidos graças à solução de cabo único com metade do trabalho de montagem porque o encoder foi eliminado
Provas dadas

Provas dadas

  • Calcule a duração de vida do cabo online
Sustentabilidade

Sustentabilidade

  • A igus® tem investido na Mura Technology desde o início, e está a promover a reciclagem química. Desde resíduos plásticos a petróleo bruto em 20 minutos: Hydroprs

CF220.UL.H: cabos de servomotor híbridos confecionados ou vendidos ao metro