igusigus-icon-cart(0)

Calhas articuladas E2 mini série 10, sem abertura

<p>Energy chain 10 series</p>
igus-icon-lupe
10.5.028.0 technical drawing
igus-icon-lupe
10.5.028.0 technical drawing
igus-icon-lupe
10.5.028.0 technical drawing
igus-icon-lupe
1 de 4
<p>Energy chain 10 series</p>
Calhas articuladas E2 mini série 10, sem abertura
Calhas articuladas E2 mini série 10, sem abertura
Calhas articuladas E2 mini série 10, sem abertura
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
Altura interior Hi
Altura interior Hi
18 mm
Max. cable diameter
Max. cable diameter
16 mm
Opening principle
Opening principle
Non-openable
Largura interior Bi
Largura interior Bi
63 mm
bend radius
bend radius
28 mm

Aconselhamento

Terei todo o gosto em esclarecer as suas questões pessoalmente

Pedro Vilas-Boas
Pedro Vilas-Boas

igus-icon-phone226 109 000*

Consulta e prazo

Pessoalmente
Segunda - Sexta-feira: 9h - 18h
Online:
Serviço de chat
Segunda - Sexta-feira: 9h - 18h
Em que é que podemos melhorar? Dê-nos o seu feedback.

Sobre a igus®

Serviços

Contacto

Métodos de pagamento

  • Pré-pagamento
  • Conta cliente
  • Visa
  • Mastercard

Siga-nos

  • Facebook
  • LinkedIn
  • YouTube
  • Twitter

Mantenha-se a par de todas as novidades e subscreva a newsletter da igus® aqui.

igus-icon-globeIdioma:Português|País:Portugal

Os termos "Apiro", "AutoChain", "CFRIP", "chainflex", "chainge", "chains for cranes", "ConProtect", "cradle-chain", "CTD", "drygear", "drylin", "dryspin", "dry-tech", "dryway", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", quot;e-ketten", "e-kettensysteme", "e-loop", "energy chain", "energy chain systems", "enjoyneering", "e-skin", "e-spool", "fixflex", "flizz", "i.Cee", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "igumid", "igus", "igus melhora o que se move", quot;igus:bike", "igusGO", "igutex", "iguverse", "iguversum", "kineKIT", "kopla", "manus", "motion plastics", "motion polymers", "motionary", "plastics for longer life", "print2mold", "Rawbot", "RBTX", "readycable", "readychain", "ReBeL" , "ReCyycle", "reguse", "robolink", "Rohbot", "savfe", "speedigus", "superwise", "take the dryway", "tribofilament", "triflex", "twisterchain", "when it moves, igus improves", "xirodur", "xiros" e "yes" são marcas comerciais legalmente protegidas da igus® GmbH/ Colónia na República Federal da Alemanha e, quando aplicável, em outros países. Esta é uma lista exemplificativa das marcas comerciais (por ex., pedidos de marca pendentes ou marcas registadas) da igus GmbH ou das empresas do grupo da igus na Alemanha, na União Europeia, nos EUA e/ou noutros países ou jurisdições.

A igus® GmbH salienta que não vende quaisquer produtos das empresas Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsibushi, NUM,Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber e quaisquer outros fabricantes de acionamentos mencionados neste website. Os produtos fornecidos pela igus® são produtos da igus® GmbH