Conectores industriais

Apresentamos a nossa variada gama de conectores industriais para cabos elétricos. Colaboramos com marcas de qualidade, como a Harting, a Intercontec e a Yamaichi.
Aqui encontra conectores que cumprem com os exigentes requisitos para a indústria.

Temos os seguintes tipos de conectores:

- conectores de sinais redondos
- conectores rápidos
- conectores híbridos de sinais
- conectores com anéis de fixação em plástico ou metal
- alojamentos protetores para ambientes especialmente exigentes
- conectores de encaixe sobremoldados
- cabos de potência confecionados
- conectores M12 e M23

 

Quantidade de produtos: 216

Conector standard, série A, conector de sinais M23

  • Material: Zinco fundido/latão, revestimento niquelado
  • Grau de contaminação: 3
  • Classe de proteção: IP 66/67 [ligado]
  • Categoria de sobretensão: III
  • Gama de temperatura: -20 °C a +130 °C
  • União porca/fuso: Latão, revestimento niquelado
  • Material do anel de fixação: Latão, revestimento niquelado
  • Contactos: Latão, revestimento dourado
  • Vedação: FPM/HNBR
  • Corpo isolante: PA 6,6/PBT, UL 94/V0
  • Tipo de contacto: Crimpagem da fêmea
  • Design do conetor: Conetor de sinais
A partir de 20,66 EUR/un.
5 referências, das quais:
5 Referências com saída a partir de 2 dias úteis
Ir para a página do produto

Conector standard, série B, conector de potência M23

  • Material: Zinco fundido/latão, revestimento niquelado
  • Grau de contaminação: 3
  • Classe de proteção: IP 66/67 [ligado]
  • Categoria de sobretensão: III
  • Gama de temperatura: -20 °C a +130 °C
  • União porca/fuso: Latão, revestimento niquelado
  • Material do anel de fixação: Latão, revestimento niquelado
  • Contactos: Latão, revestimento dourado
  • Vedação: FPM/HNBR
  • Corpo isolante: PA 6,6/PBT, UL 94/V0
  • Tipo de contacto: Fêmea para crimpagem HP
A partir de 39,09 EUR/un.
3 referências, das quais:
3 Referências com saída a partir de 2 dias úteis
Ir para a página do produto

Conector standard, série B, passagem M23 standard com porca de acoplamento

  • Material: Zinco fundido/latão, revestimento niquelado
  • Grau de contaminação: 3
  • Classe de proteção: IP 66/67 [ligado]
  • Categoria de sobretensão: III
  • Gama de temperatura: -20 °C a +130 °C
  • União porca/fuso: Latão, revestimento niquelado
  • Material do anel de fixação: Latão, revestimento niquelado
  • Contactos: Latão, revestimento dourado
  • Vedação: FPM/HNBR
  • Corpo isolante: PA 6,6/PBT, UL 94/V0
  • Tipo de contacto: Fêmea para crimpagem HP
A partir de 57,19 EUR/un.
3 referências, das quais:
3 Referências com saída a partir de 2 dias úteis
Ir para a página do produto

Conectores de sinais série 615, 12 pinos com anel de fixação em plástico

  • Material: Zinco fundido/latão, revestimento niquelado e em plástico
  • Grau de contaminação: 3
  • Classe de proteção: IP 66/67 [ligado]
  • Categoria de sobretensão: III
  • Gama de temperatura: -20 °C a +130 °C
  • União porca/fuso: PA modif., 30% Gf.
  • Material do anel de fixação: Latão, revestimento niquelado/PA modif., 30% Gf.
  • Contactos: Latão, revestimento dourado
  • Vedação: FPM/EPDM
  • Corpo isolante: PA 6,6/PBT, UL 94/V0
  • Tipo de contacto: Crimpagem da fêmea
A partir de 35,62 EUR/un.
3 referências, das quais:
3 Referências com saída a partir de 2 dias úteis
Ir para a página do produto

Conector standard, série 617, conector de sinais M17

  • Material: Zinco fundido/latão, revestimento niquelado
  • Grau de contaminação: 3
  • Classe de proteção: IP 66/67 [ligado]
  • Categoria de sobretensão: III
  • Gama de temperatura: -20 °C a +130 °C
  • União porca/fuso: Latão, revestimento niquelado
  • Material do anel de fixação: Latão, revestimento niquelado
  • Contactos: Latão, revestimento dourado
  • Vedação: FPM
  • Corpo isolante: PBT, UL 94/V0
  • Tipo de contacto: Fêmea para crimpagem, ranhurada
A partir de 42,33 EUR/un.
1 referências, das quais:
1 Referências com saída a partir de 2 dias úteis
Ir para a página do produto

Conector de sinais de encaixe SUB-D reto

  • Design: Ficha padrão
  • Material: Zinco fundido sob pressão, niquelado
  • Corpo isolante: Poliéster reforçado com fibra de vidro
  • Contactos: Liga de cobre, com banho de ouro rápido
  • Máx. corrente nominal contínua: 5 A
  • Tensão de teste: (L-L) 1200 V
  • Resistência do contacto: 1016 Ω/cm
  • Ciclos de inserção: 50
  • Gama de temperatura: -35 °C a +100 °C
A partir de 9,37 EUR/un.
4 referências, das quais:
4 Referências com saída a partir de 2 dias úteis
Ir para a página do produto

Conjunto de conectores Harting, design com pinos

  • Alojamento de conector Han® 6B, entrada do cabo a direito
  • Entrada do cabo M20
A partir de 28,60 EUR/un.
1 referências, das quais:
1 Referências com saída a partir de 2 dias úteis
Ir para a página do produto

Conjunto de conectores Harting, design com pinos

  • Alojamento de conector Han® 6B, entrada do cabo lateral
  • Entrada do cabo M20
A partir de 27,96 EUR/un.
1 referências, das quais:
1 Referências com saída a partir de 2 dias úteis
Ir para a página do produto

Conjunto de conectores Harting, design com pinos

  • Alojamento de conector Han® 10B, entrada do cabo a direito
  • Entrada do cabo M25
A partir de 42,56 EUR/un.
1 referências, das quais:
1 Referências com saída a partir de 2 dias úteis
Ir para a página do produto

Conjunto de conectores Harting, design com pinos

  • Alojamento de conector Han® 10B, entrada do cabo lateral
  • Entrada do cabo M25
A partir de 40,30 EUR/un.
1 referências, das quais:
1 Referências com saída a partir de 2 dias úteis
Ir para a página do produto

Conjunto de conectores Harting, design com pinos

  • Alojamento de conector Han® 16B, entrada do cabo a direito
  • Entrada do cabo M25
A partir de 44,21 EUR/un.
1 referências, das quais:
1 Referências com saída a partir de 2 dias úteis
Ir para a página do produto

Conjunto de conectores Harting, design com pinos

  • Alojamento de conector Han® 16B, entrada do cabo lateral
  • Entrada do cabo M25
A partir de 42,28 EUR/un.
1 referências, das quais:
1 Referências com saída a partir de 2 dias úteis
Ir para a página do produto

Conjunto de conectores Harting, design com pinos

  • Alojamento de conector Han® 24B, entrada do cabo a direito
  • Entrada do cabo M32
A partir de 54,82 EUR/un.
1 referências, das quais:
1 Referências com saída a partir de 2 dias úteis
Ir para a página do produto

Conjunto de conectores Harting, design com pinos

  • Alojamento de conector Han® 24B, entrada do cabo angular
  • Entrada do cabo M32
A partir de 58,10 EUR/un.
1 referências, das quais:
1 Referências com saída a partir de 2 dias úteis
Ir para a página do produto

Conector standard, série A, passagem M23 standard com porca de acoplamento

  • Material: Zinco fundido/latão, revestimento niquelado
  • Grau de contaminação: 3
  • Classe de proteção: IP 66/67 [ligado]
  • Categoria de sobretensão: III
  • Gama de temperatura: -20 °C a +130 °C
  • União porca/fuso: Latão, revestimento niquelado
  • Material do anel de fixação: Latão, revestimento niquelado
  • Contactos: Latão, revestimento dourado
  • Vedação: FPM/HNBR
  • Corpo isolante: PA 6,6/PBT, UL 94/V0
  • Tipo de contacto: Fêmea de contacto para crimpagem, ranhurada
  • Design do conetor: Conetor de antepara com porca de união
A partir de 19,26 EUR/un.
5 referências, das quais:
5 Referências com saída a partir de 2 dias úteis
Ir para a página do produto